GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. NATURAL ALUMINIUM WXP4302
EAN
3250617197403
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
44,86 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πρίζες σούκο 11 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου 7 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες TV 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες Audio/Video 10 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
Υλικά
-
ΧρώμαNatural aluminium
-
Κωδικός RAL9006
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΑλουμίνιο, πολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΒουρτσισμένο, Ακατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος87,70 mm
-
Πλάτος92 mm
-
Βάθος9,30 mm
-
Αριθμός μονάδων οριζόντια1
-
Αριθμός μονάδων κάθετα1
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP21
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXP4302
GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. NATURAL ALUMINIUM
PDF -
Product certificate
Product certificate en-GB 2023-02-14
Product certificate en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-03-02
PDF99,87 kB
dc24-0011
Declaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση