Hotel switch with rocker in 2M dune • WXF305D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Κατάλογος
  • Διακοπτικό υλικό
  • Gallery
  • Μηχανισμοί - Gallery
  • WXF305D

GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DND/MUR 2M DUNE

WXF305D

WXF305D - GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DND/MUR 2M DUNE
  • Διακοπτικό υλικό

GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DND/MUR 2M DUNE WXF305D

EAN
3250617200516
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
23,96 €
/ τμχ
23,96 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    10 A
Συχνότητα
  • Συχνότητα
    50 - 60 Hz
Υλικά
  • Κωδικός RAL
    1013
  • Φινίρισμα επιφάνειας
    Γυαλιστερό
  • Υλικό
    Μέταλλο, Πλαστικό
  • Μεταχεί­ριση
    Ακατέρ­γαστο
Αναγνωριστικό (ID)
  • Διάταξη συναρ­μολόγησης
    Βασικό στοι­χείο
Συνδεσιμότητα
  • Τρόπος στήριξης
    Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
  • Αριθμός μπουτόν
    1
Διαστάσεις
  • Ενσωματωμένο βάθος
    24 mm
  • Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος
    40 mm
Ασφάλεια
  • Κατηγορία προστασίας (IP)
    IP21
  • Αντοχή σε κρούση IK
    IK05
Αρχιτεκτονική
  • Στοι­χείο ελέγ­χου­/λει­τουρ­γίας
    Διπλό πλήκτρο
Κείμενο
  • Φωτισμός
    Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)
  • Λειτουργία διακόπτη
    1NO, 1NC, ξεχωριστοί ακροδέκτες εισόδου

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

REACH declaration WXF305D (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXF305D (english)
PDF
103,59 kB

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα WXF305D | Hager

    Εικόνα προϊόντος WXF305D

  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration of conformity International 2023-05-16 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-05-16

    PDF
    196,61 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    WXF315 - GALLERY ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 2 ΣΤ.
    WXF315
    GALLERY ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 2 ΣΤ.
    Τιμή
    142,71 €
    / τμχ
    142,71 €
    / τμχ
  • 2
    WXF003 - GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
    WXF003
    GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
    Τιμή
    6,32 €
    / τμχ
    6,32 €
    / τμχ
  • 3
    WXF008 - GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2P 10AX 2 ΣΤ.
    WXF008
    GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2P 10AX 2 ΣΤ.
    Τιμή
    19,13 €
    / τμχ
    19,13 €
    / τμχ
  • 4
    WXF010 - GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 1&2 ΣΤ.
    WXF010
    GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 1&2 ΣΤ.
    Τιμή
    22,12 €
    / τμχ
    22,12 €
    / τμχ
  • 5
    WXF023 - GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
    WXF023
    GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
    Τιμή
    5,34 €
    / τμχ
    5,34 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα