GALLERY ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2 ΣΤ. WXF155
EAN
3250617191555
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
6,99 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος31 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-17
PDF79,10 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση