Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 246 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL7011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος41,20 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP21
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνgallery
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF601
GALLERY ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ 2 ΣΤ.
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR 2021-09-02
PDF452,80 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-17
PDF79,65 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση