Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
WXF003
GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
6,32 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 249 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 - 250 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0
Διαστάσεις
-
Ύψος17,10 mm
-
Πλάτος17,10 mm
-
Βάθος17,55 mm
Ισχύς
-
Κατανάλωση ρεύματος0,50 mA
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνgallery
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXA692
GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΛΕΥΚΟ 230V 0,5mA
PDF -
Product certificate
Product certificate en-GB 2023-02-14
Product certificate en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-03-02
PDF99,87 kB
dc24-0011
Declaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση