- Μηχανισμοί και πλακίδια gallery 45x45
- Εξαρτήματα - Gallery
- Δείτε περισσότερα
GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 1 ΣΤ. PURE WXF688B
Τιμή
3,01 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 10 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαPure
-
Κωδικός RAL9016
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος22,50 mm
-
Βάθος29,50 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνgallery, Πολύπριζα αλουμινίου
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF688B
GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 1 ΣΤ. PURE
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-17
PDF78,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση