TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΕΝΟ 10 ΜΗXΑΝΙΣΜΩΝ GALLERY (20M) NRF0020A00
EAN
4012740204958
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
93,51 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Καλύμματα κενών θέσεων 8 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός υποδοχών USB0
-
Αριθμός υποδοχών HDMI0
-
Αριθμός υποδοχών RJ45 CAT60
Εξοπλισμός
-
Αριθμός οικιακών πριζών0
-
Δυνατότητα επέκτασηςΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος56,50 mm
-
Πλάτος54 mm
-
Μήκος490 mm
Παρελκόμενα
-
ΠροεξοπλισμένοΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΑλουμίνιο
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος NRF0020A00
TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΕΝΟ 10 ΜΗXΑΝΙΣΜΩΝ GALLERY (20M)
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση