The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Gallery
    • Εξαρ­τήματα - Gallery
    • WXA603
    EAN
    3250617191159
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Εξαρ­τήματα - Gallery

    GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ WXA603

    Τιμή
    9,93 €
    / τμχ
    9,93 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

    WXA603

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Ματ
    • Διάφανο
      Οχι

    Περιβαλλοντική αξία

    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    9,27 MB

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WXA603 | Hager

      Εικόνα προϊόντος WXA603

    • Product datasheet

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXA603 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXA603

      GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

      PDF
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WXA692 - GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΛΕΥΚΟ 230V 0,5mA
      WXA692
      GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΛΕΥΚΟ 230V 0, 5mA
      Τιμή
      11,08 €
      / τμχ
      11,08 €
      / τμχ
    • 2
      WXF602 - GALLERY ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΜΠΛΕ 2 ΣΤ.
      WXF602
      GALLERY ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΜΠΛΕ 2 ΣΤ.
      Τιμή
      56,35 €
      / τμχ
      56,35 €
      / τμχ
    • 3
      WXF601 - GALLERY ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ 2 ΣΤ.
      WXF601
      GALLERY ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ 2 ΣΤ.
      Τιμή
      56,35 €
      / τμχ
      56,35 €
      / τμχ
    • 4
      WXA010 - GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2 ΣΤ. 230V
      WXA010
      GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2 ΣΤ. 230V
      Τιμή
      18,88 €
      / τμχ
      18,88 €
      / τμχ
    • 5
      WXA012 - GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2x2 ΣΤ. & 4-5 ΣΤ. 230V
      WXA012
      GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2x2 ΣΤ. & 4-5 ΣΤ. 230V
      Τιμή
      37,78 €
      / τμχ
      37,78 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα