GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2 ΣΤ. PURE WXD155B
Τιμή
3,46 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
WXF155
GALLERY ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2 ΣΤ.
8,74 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 58 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
Χρώμα προϊόντοςTraffic white
-
ΧρώμαPure
-
Κωδικός RAL9016
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
Διαστάσεις
-
Βάθος24 mm
-
Ύψος45 mm
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP21
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXD155B
GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2 ΣΤ. PURE
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-17
PDF79,10 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση