GALLERY ΠΡΙΖΑ RJ45 Cat5e FTP 1&2 ΣΤ. WXF222
EAN
3250617192224
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
6,88 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων1
-
Με καπάκιΟχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 35 °C
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςFTP
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε ακροδέκτες IDC
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23
PDF1,42 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF104,57 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση