GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA 1 ΣΤ. NIGHT WXD201N
EAN
3250617190671
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
2,95 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςModular jack
Διαστάσεις
-
Πλάτος22,50 mm
-
Ύψος45 mm
-
Βάθος8,40 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Υλικά
-
ΧρώμαNight
-
Κωδικός RAL9005
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Κείμενο
-
ΕπιγραφήΧωρίς επιγραφή
-
ΈξοδοςΜε ίσια έξοδο
-
Σχετικές σειρέςgallery
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-08-05
PDF80,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση