GALLERY ΠΡΙΖΑ HDMI PASSTHROUGH 1&2 ΣΤ. WXF633
EAN
3250617198905
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
44,74 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςHDMI
Διαστάσεις
-
Πλάτος45 mm
-
Ύψος45 mm
-
Βάθος31,90 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος32 mm
Υλικά
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Σχετικές σειρέςgallery
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF77,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση