GALLERY ΠΡΙΖΑ 3 RCA AUDIO/VIDEO 2 ΣΤ. WXF631
Τιμή
45,02 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 64 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςCinch
-
Αριθμός συνδέσεων1
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος39,40 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος40 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Εξοπλισμός
-
ΘωρακισμένοΟχι
-
Με κάλυμμα σκόνηςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνgallery
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF631
GALLERY ΠΡΙΖΑ 3 RCA AUDIO/VIDEO 2 ΣΤ.
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF104,64 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση