GALLERY ΠΡΙΖΑ USB A+C ΦΟΡΤΙΣΗΣ 3Α 2 ΣΤ. WXF113
EAN
3250617191111
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
45,93 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος σύνδεσης USBAC
Τάση
-
Τάση εξόδου5 - 5 V
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος37 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος32 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων2
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RAL9010
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα3 A
-
Ρεύμα εξόδου3.000 mA
Κείμενο
-
Βύσματα, θύρεςΜε υποδοχή USB τύπου A + τύπου C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual el-GR 2021-11-09
PDF788,50 kBInstallation manual en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10
PDF302,19 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-02-05
PDF112,93 kBDeclaration of conformity International 2021-06-16
PDF112,25 kBDeclaration of conformity International 2022-11-29
PDF178,20 kBDeclaration of conformity International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση