GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ 2xUSB ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2 ΣΤ. NIGHT WXD112N
EAN
3250617190091
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
6,34 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςUSB
Διαστάσεις
-
Πλάτος45 mm
-
Ύψος45 mm
-
Βάθος8 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτήριξη Snapp-on
Υλικά
-
ΧρώμαNight
-
Κωδικός RAL9005
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Κείμενο
-
ΕπιγραφήΧωρίς πεδίο επιγραφής
-
ΈξοδοςΜε ίσια έξοδο
-
Σχετικές σειρέςgallery
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-11-29
PDF178,20 kBDeclaration of conformity International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση