GALLERY ΚΕΝΗ ΒΑΣΗ RJ45 KEYSTONE JACK 1&2 ΣΤ. WXF202
Τιμή
3,72 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 60 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςModular jack
-
Αριθμός συνδέσεων1
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος21,50 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF202
GALLERY ΚΕΝΗ ΒΑΣΗ RJ45 KEYSTONE JACK 1&2 ΣΤ.
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF104,57 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση