GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ DIMMER BLUETOOTH 2 ΣΤ. NIGHT WXD070N
Τιμή
9,81 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
WXF070
GALLERY DIMMER BLUETOOTH 2 ΣΤ.
114,74 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 54 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜονό πλήκτρο
Υλικά
-
ΧρώμαNight
-
Κωδικός RAL9005
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΣατινέ φινίρισμα
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος45 mm
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςSnap-on τοποθέτηση
Εξοπλισμός
-
Πλακίδια φωτεινάΝαί
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK03
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΣτοιχείο ελέγχου
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνgallery
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXD070N
GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ DIMMER BLUETOOTH 2 ΣΤ. NIGHT
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,31 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση