GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΠΡΑΣΙΝΟ 230V 0,5mA WXA693
EAN
3250617190565
Συσκευασία
5 τμχ
Τιμή
11,08 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
WXF003
GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
6,32 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 249 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 - 250 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0
Διαστάσεις
-
Ύψος17,10 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος17,55 mm
Ισχύς
-
Κατανάλωση ρεύματος0,50 mA
Υλικά
-
ΧρώμαΠράσινο
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνHager gallery
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXA693
GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΠΡΑΣΙΝΟ 230V 0,5mA
PDF -
Product certificate
Product certificate en-GB 2023-02-14
Product certificate en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-03-02
PDF99,87 kB
dc24-0011
Declaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση