GALLERY ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 2 ΣΤ. PURE WXA681B
EAN
3250617190435
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
4,51 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Διαστάσεις
-
Ύψος90,80 mm
Εξοπλισμός
-
Με είσοδο καλωδίουΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Υλικά
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαPure
-
Κωδικός RAL9016
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
Εξαρτήματα
-
Με πλαίσιο κάλυψηςΟχι
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP21
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Αντοχή σε κρούσηΝαί
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 35 °C
-
Σχετικές σειρέςgallery
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product certificate
Product certificate en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-03-02
PDF99,87 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση