GALLERY ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1M WXA451
EAN
3250617194723
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
4,77 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC), Ατσάλι
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Εξαρτήματα
-
Με εξαρτήματα βιδώματοςΝαί
Κείμενο
-
Κανάλι καλωδίωνΜη εφαρμόσιμο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product licence
Product licence en-GB 2019-05-09
PDF837,61 kBProduct licence en-GB 2019-05-09
PDF621,56 kB -
Product certificate
Product certificate en-GB 2017-11-15
PDF500,11 kBProduct certificate en-GB 2018-08-31
PDF819,06 kBProduct certificate en-GB 2019-05-09
PDF1003,50 kBProduct certificate en-GB 2024-03-19
PDF879,76 kBProduct certificate en-GB 2024-03-19
PDF1,01 MBProduct certificate en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-03-02
PDF102,93 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση