Schuko socket gallery lid 2P+E dune • WXF165D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Κατάλογος
  • Διακοπτικό υλικό
  • Gallery
  • Μηχανισμοί - Gallery
  • WXF165D

GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2M DUNE

WXF165D

  • Συστήματα καναλιών και συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
  • Διακοπτικό υλικό

GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2M DUNE WXF165D

EAN
3250617200660
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
14,17 €
/ τμχ
14,17 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    16 A
Συχνότητα
  • Συχνότητα
    50 - 60 Hz
Τάση
  • Ονομαστική τάση
    250 - 250 V
Συνδεσιμότητα
  • Τρόπος στήριξης
    Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
Ασφάλεια
  • Με επαφές ασφαλείας
    Ναί
  • Αντοχή σε κρούση IK
    IK05
  • Κατηγορία προστασίας (IP)
    IP21
Διαστάσεις
  • Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος
    40 mm
  • Ύψος
    45 mm
  • Πλάτος
    45 mm
  • Βάθος
    43,35 mm
  • Αριθμός μονάδων
    1
Υλικά
  • Χρώμα
    Dune
  • Κωδικός RAL
    1013
  • Φινίρισμα επιφάνειας
    Γυαλιστερό
  • Υλικό
    Μέταλλο, Πλαστικό
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
  • Τοποθέτηση
    Χωνευτή τοποθέτηση
Εξοπλισμός
  • Πρίζα τύπου συνδέσμου­/βύσματος
    SCHUKO
  • Περιστρεφόμενο κεντρικό κλεί­δωμα
    Οχι
  • Με καπάκι
    Ναί
  • Με στρογ­γυλό προστατευ­τικό ακροδέκτη γείωσης
    Οχι
  • Με LED σηματοδότησης
    Οχι
Παρελ­κόμενα
  • Πλακίδια με θέση επιγραφής
    Οχι
Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    6
Κείμενο
  • Σήμανση
    Χωρίς επιτύπωση
  • Ασφάλεια
    προστασία για παιδιά
Κάλυμμα, πόρτα
  • Τύπος καπακιού
    Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα
  • Σχετικές σειρές
    gallery

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH Ναί
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

PEP document fr-FR 2021-04-07
PDF
364,61 kB
REACH declaration WXF165D (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXF165D (english)
PDF
103,59 kB

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα WXF165D | Hager

    Εικόνα προϊόντος WXF165D

  • Product certificate

    Εικόνα Product certificate en-GB 2024-03-26 | Hager

    Product certificate en-GB 2024-03-26

    PDF
    264,04 kB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration of conformity International 2023-06-27 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-06-27

    PDF
    177,95 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    WXF315 - GALLERY ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 2 ΣΤ.
    WXF315
    GALLERY ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 2 ΣΤ.
    Τιμή
    142,71 €
    / τμχ
    142,71 €
    / τμχ
  • 2
    WXF003 - GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
    WXF003
    GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
    Τιμή
    6,32 €
    / τμχ
    6,32 €
    / τμχ
  • 3
    WXF008 - GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2P 10AX 2 ΣΤ.
    WXF008
    GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2P 10AX 2 ΣΤ.
    Τιμή
    19,13 €
    / τμχ
    19,13 €
    / τμχ
  • 4
    WXF010 - GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 1&2 ΣΤ.
    WXF010
    GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 1&2 ΣΤ.
    Τιμή
    22,12 €
    / τμχ
    22,12 €
    / τμχ
  • 5
    WXF023 - GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
    WXF023
    GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
    Τιμή
    5,34 €
    / τμχ
    5,34 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα