GALLERY ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 2 ΣΤ. WXF250
EAN
3250617192507
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
10,07 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Εξασθήνηση
-
Απώλεια σύνδεσης στα 860 MHz1 dB
Συχνότητα
-
Εύρος ζώνης συχνοτήτων4 - 862 MHz
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων1
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
Διαστάσεις
-
Βάθος34 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος45 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΜεσαίο πλακίδιο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30
PDF679,06 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-22
PDF104,25 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση