Jordfelsbrytare FAQ
Vad är den tekniska livslängden för en jordfelsbrytare (mekanisk livslängd. Elektronisk livslängd)?
Den elektriska livslängden är 2000 omkopplingar och den mekanisk livslängden är 4000 omkopplingar.
Vilken säkring skall jag använda för att skydda jordfelsbrytaren?
För jordfelsbrytaren definieras ingen kortslutningsbrytförmåga. Där jordfelsbrytaren saknar inbyggt överströmsskydd koordineras kortslutningshållfastheten med externt överströmsskydd. Överströmsskyddet bör aldrig vara över jordfelsbrytarens märkström. Beroende på vilket överströmsskydd man väljer så får man olika värden, se vår tabell.
Tänk på att vid bedömning av belastningsströmmen bör man räkna med en marginal för framtida utökningar.
Hur ofta ska jag motionera jordfelsbrytaren?
Minst var sjätte månad ska du motionera Hagers jordfelsbrytare. En lämplig tidpunkt för att komma ihåg detta är när vi ändrar sommar- och vintertid. Allt man behöver göra är att trycka på testknappen; jordfelsbrytaren slår ifrån och man får återställa den för hand. Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel.
Kan jordfelsbrytaren motionera eller testa sig själv?
Ja, Hager har flera varianter av självtestande jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren är då försedd med en automatisk testfunktion som var 28:e dag utför det periodiska testet och därmed motionerar jordfelsbrtaren. En stor fördel är att testet görs utan att slå ifrån installationen, under testet fungerar nämligen jordfelsbrytarens samtliga funktioner genom en by-pass krets. En annan fördel är att produkten har en automatisk återställningsfunktion. Våra mest sålda självtestande jordfelsbrytare är CDA425RA (2163871), CDA440RA (2163872), CDA463RA (2163873) och CDA225RA (2163870).
Vilken jordfelsbrytare passar till en laddbox?
4-poliga jordfelsbrytare (RCCB) rekommenderas till laddboxar med 3-fas laddning. Den vanligaste jordfelsbrytarna som används är CDA425R (2163660) med skruvanslutning. Saknar laddboxen en inbyggd DC-detektor rekommenderas jordfelsbrytare typ B, förslagsvis CDB740F (2163831). Till en installation med 1-fas laddning rekommenderas CDA225R (2163652) och krävs typ B så rekommenderas CDB125F (2163811).
Se mer om norm säkerhetsprodukter för laddboxen.
Kan jag ansluta en jordfelsbrytare på ovan- eller undersidan?
På de flesta av våra jordfelsbrytare spelar det ingen roll om du ansluter den ovanifrån eller underifrån, bara fas och nolla går in på samma sida. Undantaget är då jordfelsbrytaren har en strömriktning, exempelvis som på våra typ B- samt självtestande jordfelsbrytare. För dessa gäller att du ansluter matningen ovanifrån. Är du osäker? Läs bruksanvisningen.
Hur mycket felström bör jag max ha på en jordfelsbrytare?
För att undvika onödig utlösning rekommenderas att läckströmmarna inte överstiger cirka 1/3 av märkutlösningsströmmen, det är lika med 10 mA för en jordfelsbrytare med märkutlösningsström 30 mA.
En tumregel är 2 mA läckström för varje 10 A belastningsström. Ett bra sätt att skydda sig mot höga läckströmmar är att komplettera med personskyddsbrytare på känsliga förbrukare. Både på de grupper som man inte vill ska lösa ut (exempel kyl) och de som kan få högre felström (exempel ytterbelysning).
Vilken brytförmåga har en jordfelsbrytare?
En jordfelsbrytare har ingen brytförmåga. Där pratar man istället om kortslutningshållfasthet; d.v.s. en jordfelsbrytare kräver alltid ett separat överlast- och kortslutningsskydd. Alternativt kan man använda en sammanbyggd apparat, s.k. personskyddsautomat (RCBO). För att se vilken kortslutningshållfasthet man får beroende vilken försäkring man har, använd våran tabell.
Varför fungerar inte testknappen på jordfelsbrytaren?
Jordfelsbrytarens testknapp är förbunden med ett motstånd som ger en felström på 30 mA när man trycker på den. Skulle testknappen inte fungera beror det oftast på att nollan ligger ihop med jorden någonstans efter jordfelsbrytaren. Detta kollar man enklast genom att ohm-mäta mellan nolla och jord, då jordfelsbrytaren är av, då skall värdet vara ∞.
Hur felsöker man jordfelsbrytare?
Om ett jordfel uppstår i en elanläggning kan följande felsökningsförfarande användas:
Felfall 1: Jordfelsbrytaren går ej att slå till efter installation.
Felsökning: Se till att nolla och skyddsjord ej har någon förbindelse med varandra. Detta kan kontrolleras med summer eller Ohm-meter.
Kontrollera jordfelsbrytaren genom att frånkoppla samtliga utgående ledningar och prova testknapp samt återställning. Går inte jordfelsbrytaren att återställa så är den felaktig.
Kontrollera att endast skyddade gruppnollor är anslutna till nollskenan efter jordfelsbrytaren.
Felfall 2: Testknapp fungerar ej.
Felsökning: Se till att nolla och skyddsjord ej har förbindelse med varandra, och att testknappskretsen har strömförsörjning.
Felfall 3: Jordfelsbrytaren slår ifrån och går ej att återställa.
Felsökning: Det föreligger ett jordfel i anläggningen. Sök felet genom att frånkoppla alla grupper och återställ jordfelsbrytaren! Koppla därefter in första gruppen och kontrollera om jordfelsbrytaren löser ut. Om inte, frånkoppla första gruppen och tillkoppla andra gruppen o.s.v. Med detta förfaringssätt kommer jordfelet att kunna lokaliseras om det är större än jordfelsbrytarens märkfelström.
Bra hjälpmedel vid felsökning är en jordfelstester eller jordfelsmätare. I enstaka fall kan reläet avmagnetiseras tillfälligtvis efter frånslag. Det går då inte att återställa. Vänta 10-30 minuter då magnetisering ånyo skett och återställ jordfelsbrytaren.
Måste jag sätta jordfelsbrytare?
Jordfelsbrytare (JFB) krävs i ett antal fall, se Elsäkerhetsverkets föreskrifter 2008:1 samt elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 4.Generellt gäller JFB för 20 A-uttag för allmänt bruk samt belysningskretsar och 32 A vid utomhusuttag.
Absolut krav är att uttag upp till 16 A i bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- eller daghem ska skyddas av JFB på 30 mA.
Vilken jordfelsbrytare ska jag välja? Typ A, HI, F, B, B+ eller S?
De olika typerna hänför sig till vilken typ av felström jordfelsbrytare klarar av att detektera.
Typ A: Jordfelsbrytare som kan detektera både nätfrekvent växelström och pulserande likström. Felström med pulserande likström kan produceras av alla laster med effektreglering, såsom likriktare, tyristorer etc. Jordfelsbrytare typ A används överallt där elektroniska och icke elektroniska belastningar drivs utan en frekvensomvandlare eller likriktare.
Rekommenderat användningsområde:
- Allmänt (hushåll, butik, industri)
- Vägguttag, dimrar, switchade strömförsörjningar, stegmotorer, fläktar, ugnar.
Typ HI (Typ A + korttidsfördröjning): Jordfelsbrytare med en kort fördröjning, men som fortfarande löser inom tiden enligt allmän typ.
Rekommenderat användningsområde:
- Allmänt (Hushåll, butik, industri)
- Större belysningsgrupper, strömförsörjning till datorer och andra grupper där strömspikar kan förekomma.
Typ F (Typ A + korttidsfördröjning+ 1 kHz): Jordfelsbrytare som kan detektera växelström upp till 1 kHz och pulserande likström. Enfas frekvensomvandlare kan generera felströmmar med blandade frekvenser som avviker från 50 Hz.
Rekommenderat användningsområde:
- Allmänt (Hushåll, butik, industri)
- Hushållsapparater med enfas växelriktare
- Tvättmaskiner, Värmepumpar, Luftkonditionering
Typ B & B+: Jordfelsbrytare typ B, som kan detektera växelström upp till 1 kHz, pulserande likström och ren likström.
Rekommenderat användningsområde:
- Industritillämpningar
- Motorer med flerfasig växelriktare, Laddningsplats för elfordon, Solcellsanlaggningar, hissar, rulltrappa
Typ S: är en specialtyp för 300 mA felström, avsedd enbart för anläggningsskydd som är selektiv mot efterkopplad jordfelsbrytare för personskydd.
Hur lång bryttid har en jordfelsbrytare?
En typ A-jordfelsbrytare får ha en frånkopplingstid på 300 ms vid 30 mA och 40 ms vid 300 mA. Oftast har den en kortare tid, men detta är max frånkopplingstid enligt standarden.
Jordfelsbrytaren löser ut när ljuset släcks, vad är fel?
Detta fenomen kan uppkomma då armaturerna är försedda med HF-don. De innehåller komponenter som vid frånslag laddar ur till jord under ett mycket kort ögonblick. Man kan använda en korttidsfördröjd jordfelsbrytare typ HI (CDHxxx) som ej reagerar för dessa kortvariga förlopp.