The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Själv­tes­tande & självå­ter­stäl­lande jord­fels­bry­tare (RCCB)
    • CDA425RA
    Jordfelsbrytare 4-polig 25A typ A självåterställande och självtestande CDA425RA (E-nr: 2163871). 30mA felström. Jordfelsbrytaren är försedd med automatisk testfunktion som utför automatisk och periodisk test av jordfelsbrytaren, utan att slå ifrån installationen. Under detta test fungerar jordfelsbrytarens samtliga funktioner genom en by-pass krets. Jordfelsbrytaren har dessutom även automatisk återställning.
    EAN
    3250611620532
    E-nr.
    2163871
    Förp
    1 st
    • Själv­tes­tande & självå­ter­stäl­lande jord­fels­bry­tare (RCCB)

    Jordfelsbrytare självåterställande & självtestande, 4-polig, 25A, 30mA felström CDA425RA

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Jordfelsbrytare självåterställande & självtestande, 4-polig, 25A, 30mA felström

    CDA425RA

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Meka­niska till­behör
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      3P+N
    • Antal poler
      4
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      25 A
    • Nomi­nell felström Idn
      30 mA
    • Slut- bryt­för­måga Idm
      0,63 kA
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      2 - 2 Nm
    • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      Skruv­ter­minal
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      Skruv­ter­minal
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2 - 2 Nm
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      400 - 400 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Max. drift­spän­ning (Umax)
      440 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      7
    Kompa­ti­bi­litet
    • Passar DIN-s­kena
      Ja
    Säkerhet
    • Läck­strömstyp
      A
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      3,50 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Luft­fuk­tighets­skydd
      95%/55°C
    • Max. höjd över havet
      2000 m
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      4000
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1,5 - 35,0 mm²
    • Anslut­nings­area övre och nedre anslut­ning med skru­var, för flex­ibla ledare
      1,5 - 35,0 mm²
    • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
      Anpassad anslut­nings­plint
    • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
      Anpassad anslut­nings­plint
    Dimen­sioner
    • Höjd
      106 mm
    • Bredd
      125 mm
    • Djup
      74 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument International 2022-10-03
    PDF
    355,33 kB
    RoHS-certifikat CDA425RA
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild CDA425RA | Hager Sverige

      Produktbild CDA425RA

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad CDA425RA | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad CDA425RA

      Jordfelsbrytare 6kA självåterställande och självtestande,4-polig,25A,30mA.

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, sv-SE 2026-10-20 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, sv-SE 2026-10-20

      PDF
      2,61 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Säkert | Hager Sverige

      Säkert

      Jordfelsbrytare med automatisk återställning och självtestfunktion

      PDF
      997,52 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      259,63 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      4
    • 1
      CDA225RA - Jordfelsbrytare självåterställande & självtestande, 2-polig, 25A, 30mA felström
      CDA225RA
      Jordfelsbrytare 6kA självåterställande och självtestande, 2-polig, 25A, 30mA.
      E-nr.
      2163870
    • 2
      CDA440RA - Jordfelsbrytare självåterställande & självtestande, 4-polig, 40A, 30mA felström
      CDA440RA
      Jordfelsbrytare 6kA självåterställande och självtestande, 4-polig, 40A, 30mA.
      E-nr.
      2163872
    • 3
      CDA463RA - Jordfelsbrytare självåterställande & självtestande, 4-polig, 63A, 30mA felström
      CDA463RA
      Jordfelsbrytare 6kA självåterställande och självtestande, 4-polig, 63A, 30mA.
      E-nr.
      2163873
    • 4
      CFA463RA - Jordfelsbrytare självåterställande & självtestande, 4-polig, 63A, 300mA felström
      CFA463RA
      Jordfelsbrytare 6kA självåterställande och självtestande, 4-polig, 63A, 300mA.
      E-nr.
      2163874

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group