![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Glas - quadro interm. vidro, branco 109309
EAN
4011334440352
Quantidade
10 PCEs
Grupo
24
Preço
47,73 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade5.8 mm
-
Altura77 mm
-
Largura80 mm
Capacidade
-
Número de postos1
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
MaterialVidro
-
material / superfícievidro temperado
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara montagem combinada
Equipamento
-
subchapacom base de plástico em branco
Identificação
-
Série de design principalSerie Glas
Instruções
-
Texto de indicaçãoAs combinações devem ser instaladas apenas em caixas combinadas.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF232 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências