Glas - quadro x1 vidro, transp 1091
EAN
4011334006022
Quantidade
10 Peças
Grupo
24
22,03 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Variador 4 produtos disponíveis
-
Botão de pressão 3 produtos disponíveis
-
Tomada 4 produtos disponíveis
-
Sinalização luminosa para dispositivos de comutação domésticos 2 produtos disponíveis
-
Tampa cega 2 produtos disponíveis
-
Ver mais 43 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
SérieSerie Glas
Materiais
-
CorNatural
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialVidro
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de grupos1
-
Número de módulos1
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Textos
-
Modo de instalaçãoPara montagem simples
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Mais transferências