Glas - quadro x1 vidro, branco 109109
Preço
26,61 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.variants.title
Número de grupos
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Tomada 7 product.page.accessories.products-available -
Sinalização luminosa para dispositivos de comutação domésticos 3 product.page.accessories.products-available -
Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado) 8 product.page.accessories.products-available -
Peça central para tecnologia de comunicação 24 product.page.accessories.products-available -
Tomada de antena 12 product.page.accessories.products-available -
Peça central para o interruptor ou botão 7 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos1
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialVidro
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura80 mm
-
Largura80 mm
-
Profundidade5,80 mm
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 109109
Glas - quadro x1 vidro, branco
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF376,83 kB
Mais transferências