Tutoriale
Program Hagercad
Skok
w przyszłość
Hagercad to program do projektowania rozdzielnic niskiego napięcia; narzędzie, które ułatwi Twoją codzienną pracę. Sześć w pełni rozwiniętych modułów pomoże Ci w codziennych zadaniach z zakresu planowania i dokumentacji.

Obejrzyj najnowsze tutoriale
Hagercad 6
Jak zainstalować program Hagercad?
2:07
Nowy interfejs
Jak poruszać się po programie Hagercad?
2:49
Manager licencji
Gdzie i jak zarządzać licencjami Hagercad?
1:51
Współpraca
Jak udostępnić projekt w Hagercad?
5:10
Etykiety
Jak stworzyć etykiety w programie Hagercad?
3:07
Wycena projektu
Wycena w Hagercad krok po kroku
3:04
ACB hw+
Konfigurator ACB hw+ w Hagercad bez tajemnic!
2:51
Przygotowanie oferty
W Hagercad zajmie Ci to tylko 10 minut!
8:50
Jeszcze więcej wskazówek
dla użytkowników Hagercad
Jeśli w powyższych filmach instruktażowych, dotyczących programu Hagercad 6, nie znalazłeś odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię kwestie, zapraszamy do obejrzenia poniższych materiałów. W nagraniach z poprzedniej wersji programu - Hagercad.one - znajdziesz wiele cennych wskazówek i opisów funkcji, które w dalszym ciągu są aktualne!
1
Przegląd interfejsu
03:38
2
Konfiguracja połączenia internetowego
01:24
3
Start projektu
02:27
4
Tworzenie listy elementów
05:22
5
Asystent schematów jednokreskowych
09:03
6
Asystent schematów wielokreskowych
06:06
Przygotowanie projektu w mniej niż
10 minut
Planowanie instalacji elektrycznych bywa skomplikowane, jednak Hagercad zawsze skutecznie ułatwia pracę instalatorów. Planowanie rozdziału energii staje się szybkie, wygodne, kompletne... i może zająć mniej niż 10 minut! Zobacz tutorial i przekonaj się!
09:11
7
Tworzenie arkusza sterowania
03:43
8
Dobór obudowy
04:10
9
Tworzenie schematu wielokreskowego manualnego
05:12
10
Wymiarowanie obudowy
01:17
11
Tworzenie etykiet
03:37
12
Obliczanie cieplne
02:02
13
Wycena projektu
03:13
14
Wydruk i zapis projektu
01:56