Formy sepa­racji w rozdziel­ni­cach

Czy wiesz, czym są formy sepa­racji w rozdziel­ni­cach i w jakim celu się je stosuje?

unimes


Czym są formy sepa­racji?

Jest to zestaw wygro­dzeń, osłon, wspor­ników, elementów obudowy/ramy rozdziel­nicy, który ma za zadanie wydzie­lenie od siebie poszcze­gól­nych obszarów funk­cyj­nych rozdziel­nicy (w prak­tyce często danego pola rozdziel­nicy). W zależ­ności od zasto­so­wanej formy sepa­racji wygra­dzamy prze­dział szyn rozdziel­nicy, prze­działy urzą­dzeń zabez­pie­cza­ją­cych, urzą­dzenia zabez­pie­cza­jące, prze­działy przy­łączy, poszcze­gólne przy­łącza oraz poszcze­gólne jednostki funk­cyjne rozdziel­nicy między sobą. Taki zestaw powi­nien zapew­niać stopień ochrony przed wnika­niem na poziomie IP2X.


W jakim celu stosu­jemy formy sepa­racji?

 

Mają one za zadanie chronić obsługę rozdziel­nicy przed przy­pad­kowym dotknię­ciem części pod napię­ciem w czasie normalnej eksplo­atacji, prac konser­wa­cyj­nych oraz serwi­so­wych (dla niektó­rych prac serwi­so­wych część wygro­dzeń będziemy musieli zdemon­tować). Dobie­rając formę sepa­racji rozdziel­nicy, powin­niśmy wziąć pod uwagę:


✅ Gdzie jest zamon­to­wana rozdziel­nica (czy rozdziel­nica posiada wydzie­lone pomiesz­czenie; czy jest ono zamy­kane, czy i w jaki sposób obsługa rozdziel­nicy jest wykwa­li­fi­ko­wana, jakie operacje mogą być na niej wyko­ny­wane, czy rozdziel­nica jest zamy­kana kluczem, klamką, czy mają do niej dostęp osoby niewy­kwa­li­fi­ko­wane itp.)

✅ Czy będą prowa­dzone prace pod napię­ciem (takie jak prze­pi­nanie odbiorów, podłą­czanie nowych odbiorów, podłą­czanie prze­no­śnego gene­ra­tora prądo­twór­czego itp.)

✅ Czy będą prowa­dzone jakie­kol­wiek prace pod napię­ciem, przy otwar­tych drzwiach.
 


Odpo­wia­dając sobie na powyższe pytania, możemy zdecy­dować jaką formę sepa­racji potrze­buje użyt­kownik końcowy rozdziel­nicy. Jeżeli na rozdziel­nicy nie planu­jemy wyko­nywać żadnych prac pod napię­ciem, przy otwar­tych drzwiach i jest ona w wydzie­lonym pomiesz­czeniu – bez dostępu osób postron­nych lub drzwi są zamy­kane kluczem bądź innym narzę­dziem, zaleca się stoso­wanie najmniej surowej formy sepa­racji ze względu na lepszą konwekcję rozdziel­nicy.


Rodzaje Form sepa­racji zgodnie 
z PN-EN 61439-2:

Forma 1

Brak sepa­racji wewnętrz­nych w rozdziel­nicy

Pola zasi­la­jące – forma sep.1

 

Pola odpły­wowe – forma sep.1


Forma 2 

Wygro­dzenie prze­działu szyn głów­nych oraz dystry­bu­cyj­nych rozdziel­nicy 

 

Powyższa forma sepa­racji prze­wi­duje dwa warianty:

 

2a – prze­dział/prze­działy kablowe wydzie­lone od prze­działu urzą­dzeń zabez­pie­cza­ją­cych, niewy­dzie­lone od prze­działu szyn rozdziel­nicy.

2b – prze­dział/prze­działy kablowe niewy­dzie­lone od prze­działu urzą­dzeń zabez­pie­cza­ją­cych, wydzie­lone od prze­działu szyn rozdziel­nicy.


Pola zasi­la­jące – forma sep. 2a

 

Pola odpły­wowe – forma sep. 2a

 

Pola zasi­la­jące – forma sep. 2b

Pola odpły­wowe – forma sep. 2b


Forma 3 

Wygro­dzenie prze­działu szyn głów­nych oraz dystry­bu­cyj­nych rozdziel­nicy, wygro­dzenie jedno­stek funk­cyj­nych rozdziel­nicy, wygro­dzenie prze­działu/prze­działów kablo­wych rozdziel­nicy

 

Powyższa forma sepa­racji prze­wi­duje dwa warianty:

 

3a –prze­dział/prze­działy kablowe wydzie­lone od prze­działu urzą­dzeń zabez­pie­cza­ją­cych, niewy­dzie­lone od prze­działu szyn rozdziel­nicy.

3b – prze­dział/prze­działy kablowe wydzie­lone od prze­działu urzą­dzeń zabez­pie­cza­ją­cych oraz od prze­działu szyn rozdziel­nicy.

Pola zasi­la­jące – forma sep. 3a

 

Pola odpły­wowe – forma sep. 3a

 

Pola zasi­la­jące – forma sep. 3b

Pola odpły­wowe – forma sep. 3b


Forma 4

Wygro­dzenie prze­działu szyn głów­nych oraz dystry­bu­cyj­nych rozdziel­nicy, wygro­dzenie jedno­stek funk­cyj­nych rozdziel­nicy, wygro­dzenie zaci­sków przy­łączy każdej jednostki funk­cyjnej rozdziel­nicy oraz szyn między sobą


Powyższa forma sepa­racji prze­wi­duje dwa warianty:

 

4a – zaciski przy­łączy jednostki funk­cyjnej niewy­dzie­lone od przy­pi­sanej jednostki funk­cyjnej (urzą­dzenie zabez­pie­cza­jące).

4b – zaciski przy­łączy jednostki funk­cyjnej wydzie­lone od przy­pi­sanej jednostki funk­cyjnej (urzą­dzenie zabez­pie­cza­jące).

Pola zasi­la­jące – forma sep. 4a

 

Pola odpły­wowe – forma sep. 4a

 

Pola zasi­la­jące – forma sep. 4b

Pola odpły­wowe – forma sep. 4b


Legenda

Szyny główne rozdziel­nicy
Wygro­dzenia wewnętrz rozdziel­nicy
Główne urzą­dzenie zabez­pie­cza­jące danego pola rozdziel­nicy
Zaciski prze­wodów zasi­la­ją­cych/odpły­wo­wych rozdziel­nicy (prze­działy kablowe)
Symbo­liczne odwzo­ro­wanie obudowy rozdziel­nicy
Szyny główne rozdziel­nicy
Wygro­dzenia wewnętrz rozdziel­nicy
Główne urzą­dzenie zabez­pie­cza­jące danego pola rozdziel­nicy
Zaciski prze­wodów zasi­la­ją­cych/odpły­wo­wych rozdziel­nicy (prze­działy kablowe)
Symbo­liczne odwzo­ro­wanie obudowy rozdziel­nicy
Szyny dystry­bu­cyjne rozdziel­nicy

Rozdziel­nice

Przejdźmy z powyż­szych ideowych obrazów do widoku rozdziel­nicy, na podstawie systemu rozdzielnic unimes H. Za pomocą modeli 3D poka­żemy Państwu jak są wydzie­lane konkretne prze­działy: 


Czy wyższa forma sepa­racji pokrywa niższą? 

Zasad­niczo tak – kolejna forma sepa­racji pokrywa wyma­gania poprzed­niej + dodaje dodat­kowe wygro­dzenia. Należy jednak pamiętać o dobraniu tego samego wariantu sepa­racji, przy­kła­dowo forma 3a nie pokrywa warunku formy 2b: „prze­dział/prze­działy kablowe wydzie­lone od prze­działu urzą­dzeń zabez­pie­cza­ją­cych oraz od prze­działu szyn rozdziel­nicy”. Nato­miast forma 3b oczy­wi­ście spełnia te warunki. 




Dlaczego nie stosu­jemy zawsze najwyż­szej formy sepa­racji?

 

Jak już uprzednio wspo­mniano, im wyższa forma sepa­racji, tym gorsza konwekcja powietrzna rozdziel­nicy. Każde dodat­kowe wygro­dzenie o stopniu ochrony IP2X (zwycza­jowo więk­szość wygro­dzeń jest perfo­ro­wa­nych) pogarsza nam możli­wości prze­pływu powie­trza przez rozdziel­nicę:



Jak widać na powyż­szym przy­kła­dzie, pole o formie sepa­racji 4b ma gorszy prze­pływ powie­trza ze względu na wygro­dzenia, co w prak­tyce prze­kłada się na wyższą tempe­ra­turę wewnątrz pola przy tym samym obcią­żeniu jednostki funk­cyjnej. W prak­tyce produ­cenci rozdzielnic podają tabele dera­tingu w zależ­ności od rodzaju szyn, IP rozdziel­nicy oraz formy zabu­dowy danego pola. Jeżeli nie widać rozróż­nienia pomiędzy Formą 1 a np. 4b – oznacza to że testo­wano rozdziel­nice w najwyż­szej formie sepa­racji i przy­jęto ten sam wynik dla wszyst­kich poniż­szych form. Szacun­kowo między formą 1 a 4B dla rozwiązań powyżej 2500A różnica w prądzie obcią­żenia danego pola będzie sięgać od kilku­dzie­sięciu do kilkuset Amper.

 



Kiedy warto zasto­sować sepa­rację o formie wyższej?

Prefa­bry­ku­jemy rozdziel­nice dla nowo powsta­ją­cego obiegu, mamy dwie infor­macje:

✅ odpływy rozdziel­nicy będą podłą­czane kolejno (w trakcie kończenia obiektu i odda­wania do użytku kolej­nych obszarów zakładu).

✅ ze względu na procesy zakładu, całko­wite odcięcie napięcia rozdziel­nicy nie będzie możliwe.

 

W takim przy­padku jak najbar­dziej warto zasto­sować sepa­rację 4b, aby w momencie podłą­czenia kolej­nych odbiorów obsługa nie mogła dotknąć innych części rozdziel­nicy, które mogą znaj­dować się pod napię­ciem (jak np. zaciski dzia­ła­ją­cych odpływów lub szyny dystry­bu­cyjne rozdziel­nicy).




Pobierz nasz artykuł w formacie pdf