EVCS

Opty­ma­li­zacja kosztów łado­wania samo­chodu elek­trycz­nego korzy­stając z możli­wości, jakie daje witty start


Czy wiesz jak zapewnić bezpie­czeń­stwo insta­lacji i zmniej­szyć koszty łado­wania samo­chodu elek­trycz­nego w domu?

EVCS stacje ładowania samochodów elektrycznych witty artykuł z serii Czy wiesz


Wery­fi­kacja kosztów

Koszt łado­wania nie jest tylko ceną energii, którą zuży­wamy do łado­wania EV. Kosztem łado­wania może być również strata / szkoda mate­rialna ponie­siona wskutek tzw. blac­kout’u, czyli nieza­pla­no­wanej przerwy w zasi­laniu domu. W skrajnym przy­padku kosztem łado­wania może być również uszko­dzenie części insta­lacji elek­trycznej, urzą­dzeń biorą­cych udział w procesie łado­wania, a nawet uszko­dzenie samo­chodu lub pożar w domu.




Kompa­ty­bil­ność – na co zwrócić uwagę?

Aby uniknąć problemów tech­nicz­nych warto zadbać o kompa­ty­bil­ność stacji łado­wania z pojazdem, który chcemy ładować. Osią­gnięcie tego celu jest możliwe przez stoso­wanie produktów i urzą­dzeń zgod­nych z odpo­wied­nimi normami. Normy te dotyczą zarówno procesu łado­wania, czy komu­ni­kacji między samo­chodem a stacją łado­wania, jak również stan­dardów gniazd, wtyków i prze­kroju prze­wodów łączą­cych. Stacje witty start zostały prze­ba­dane zgodnie z wyma­ga­niami opisa­nymi w PN EN-IEC 61851-1:2019, PN-EN 62479:2010, PN-EN IEC 61851-21-2:2021, PN-EN IEC63000:2019. To właśnie norma 61851-1 między innymi określa trzy przy­padki połą­czeń między pojazdem a stacją łado­wania:

EVCS stacje ładowania samochodów elektrycznych witty

Pierwszy (tzw. CASE A)

zdefi­nio­wany dla łado­wania AC. Najczęst­szym przy­kładem jest łado­warka prze­nośna umoż­li­wia­jąca łado­wanie w trybie MODE 1 lub MODE 2.
EVCS stacje ładowania samochodów elektrycznych witty

Drugi (tzw. CASE B)

również przy­pi­sany dla łado­wania AC gdy kabel łączący pojazd ze stacją łado­wania jest możliwy do odłą­czenia po stronie samo­chodu i stacji. Jest to połą­czenie zgodne z trybem MODE 3.
EVCS stacje ładowania samochodów elektrycznych witty

Trzeci (tzw. CASE C)

przy­pi­sany do łado­wania DC. Kabel jest przy­mo­co­wany na stałe do stacji łado­wania i umoż­liwia łado­wanie w trybie MODE 4.

W normach znaj­dują się również zapisy mówiące o zabez­pie­cze­niach obwodów stacji łado­wania ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem typów wyłącz­ników różni­co­wo­prą­do­wych, nadprą­do­wych i ochron­ników prze­ciw­prze­pię­cio­wych. Dodat­kowo niektórzy produ­cenci samo­chodów prze­pro­wa­dzili badania i potwier­dzają zgod­ność między ich samo­cho­dami, a stacjami łado­wania. Przy­kładem takiej certy­fi­kacji jest ZE READY (Renault).

Odpo­wiednie zabez­pie­czenie

Obwód stacji łado­wania powi­nien być zabez­pie­czony zgodnie z zale­ce­niami produ­centa. W przy­padku serii witty start powin­niśmy pamiętać o zabez­pie­czeniu nadprą­dowym i różni­co­wo­prą­dowym reali­zo­wanym oddzielnie na dwóch apara­tach, albo w oparciu o zabez­pie­czenie reali­zu­jące obie funkcje np. RCBO.


Wyłącznik nadprą­dowy stanowi element systemu ochrony przed pora­że­niem, więc należy pamiętać o koniecz­ności zapew­nienia para­me­trów niezbęd­nych do reali­zacji tej funk­cjo­nal­ności. Należy zapewnić selek­tyw­ność zabez­pie­czeń. Stacja witty start reali­zuje funkcje diagno­styczne i ochronne. W sytu­acji awaryjnej ma możli­wość podania sygnału na cewkę wzro­stową (np. MZ203) w celu odłą­czenia całego obwodu od rozdziel­nicy. W ten sposób stacja chroni samo­chód i mini­ma­li­zuje ryzyko zaist­nienia pożaru. Do reali­zacji tego zadania, już na etapie projektu powi­nien być prze­wi­dziany przewód 2x1,5mm² stano­wiący połą­czenie między stacją łado­wania i rozdziel­nicą zasi­la­jącą. Przy­kła­dowe zabez­pie­czenie nadprą­dowe dla witty start o mocy 22kW, to MCB 32A, typ C. 

MCN 332E MCB Wyłącznik nadprądowy
Zabez­pie­czenie różni­co­wo­prą­dowe wyma­gane dla stacji witty start o tej samej mocy to wyłącznik o para­me­trach: 40A / 30mA / typ A. Stacje łado­wania witty start są fabrycznie wypo­sa­żone w detektor prądu różni­co­wego DC. Jego zada­niem jest pomiar wartości prądu różni­co­wego i odcięcie zasi­lania w momencie prze­kro­czenia wartości progo­wych (zwykle 6mA DC). Jest to zwią­zane z istotnym praw­do­po­do­bień­stwem wystą­pienia prądu różni­co­wego DC ze względu na specy­fi­kację tech­niczną łado­warek i samo­chodów elek­trycz­nych (prze­twor­nice DC, prze­kształt­niki itd.).
CDA440J Wyłącznik różnicowoprądowy

Dobór SPD

Stacja łado­wania, bez względu na miejsce montażu, nara­żona jest na skutki wpływu prądu pioru­no­wego i wyła­dow­czego. Dobór ogra­nicz­nika powi­nien zostać oparty na stre­fowej koncepcji ochrony LPZ. Przy wyborze koncepcji ochrony i doborze urzą­dzeń SPD, należy uwzględnić istnie­jące zabez­pie­czenia oraz uwarun­ko­wania.


Dla zapew­nienia popraw­nego i pewnego dzia­łania zabez­pie­czeń należy prze­wi­dzieć zasto­so­wanie prze­wodów o właści­wych prze­kro­jach. Produ­cent zaleca stoso­wanie prze­wodu ochron­nego 16mm² dla połą­czenia między stacją a stoja­kiem, na którym jest monto­wana. Zestaw uzie­mia­jący całość ma nato­miast prze­krój 50mm² co jest gwarantem bezpie­czeń­stwa. 



Ogra­ni­czenie ryzyka prze­cią­żenia insta­lacji

 

Ogra­ni­czenie ryzyka prze­cią­żenia insta­lacji domowej można osią­gnąć dzięki funk­cjom statycz­nego lub dyna­micz­nego zarzą­dzania obcią­że­niem (SLM lub DLM). Oba sposoby zarzą­dzania są możliwe do zreali­zo­wania w stacjach witty start.

 

 

SLM 

jest możliwy do spara­me­try­zo­wania przez wykwa­li­fi­ko­wa­nego insta­la­tora w trakcie montażu i urucho­mienia EVCS. Polega na zdefi­nio­waniu maksy­malnej wartości prądu jaki może być wyko­rzy­stany do łado­wania samo­chodu bez szkody dla insta­lacji domowej. Takie rozwią­zanie jest skuteczne, ale nie zawsze opty­malne i może wydłużyć proces łado­wania. Dodat­kowo stacja witty start może redu­kować skokowo moc łado­wania reali­zując w ten sposób zrzut obcią­żenia. Jest to stosun­kowo prosta metoda regu­lacji mocy łado­wania, która ma na celu ochronę insta­lacji przed prze­cią­że­niem i została prze­wi­dziana jako dodat­kowa funk­cjo­nal­ność w przy­padku pracy ze statycznym zarzą­dza­niem obcią­że­niem.




DLM

jest możliwa do zreali­zo­wania z wyko­rzy­sta­niem akce­so­riów takich jak XEVA200 + XEV305. W tym przy­padku moc dostar­czana do samo­chodu przez stację łado­wania jest regu­lo­wana płynnie w powią­zaniu z dostępną mocą i poziomem jej wyko­rzy­stania przez inne obwody domowe. W takiej konfi­gu­racji stacja łado­wania witty start będzie praco­wała z maksy­malną dostępną mocą i skróci czas łado­wania pojazdu. Do reali­zacji tego zadania oprócz akce­so­riów – już w projekcie powi­nien być prze­wi­dziany przewód 2 x 0,2-2,5mm² na odcinku między stacją łado­wania i rozdziel­nicą, w której będzie zamon­to­wany XEV305.




Moc łado­wania

Warto pamiętać, że zgodnie z defi­ni­cjami zawar­tymi w Ustawie o elek­tro­mo­bil­ności i pali­wach alter­na­tyw­nych moc punktów łado­wania została rozróż­niona na normalną (mniejsza lub równa 22kW) i dużą (powyżej 22kW).

W wielu przy­pad­kach stacje łado­wania o mocy do 7,3kW są nazy­wane ‘wolnymi’ ze względu na czas wyma­gany do nała­do­wania pojazdu, którego akumu­lator ma zwykle pojem­ność kilku­dzie­sięciu kWh. Stacje łado­wania mocy 7,4kW-22kW są nazy­wane przy­spie­szo­nymi, a dopiero urzą­dzenia z prze­działu 23-43kW są nazy­wane szyb­kimi. Jeszcze większe skró­cenie czasu łado­wania ( i przy­spie­szenie procesu łado­wania) jest możliwe do osią­gnięcia w przy­padku stacji łado­wania DC. Stacje łado­wania witty start pozwa­lają na łado­wanie pojazdów z mocą do 22kW (AC).


Oprócz zdefi­nio­wanej mocy łado­wania, konkretnej klasy­fi­kacji podle­gają też systemy łado­wania pojazdów elek­trycz­nych. W przy­padku stacji witty start wyko­rzy­sty­wany jest system ‘MODE 3’ umoż­li­wia­jący przy­spie­szone łado­wanie, a proces łado­wania jest kontro­lo­wany i stero­wany przez systemy bezpie­czeń­stwa zabu­do­wane w stacji łado­wania. Dla pełnej reali­zacji kontroli nad procesem łado­wania wyma­gane jest też umoż­li­wienie poprawnej komu­ni­kacji między pojazdem i stacją łado­wania. W krajach UE jako stan­dard w tym zakresie został przy­jęty stan­dard ‘TYPE 2’ i takie właśnie rozwią­zanie jest zaim­ple­men­to­wane w stacjach witty start.

jak długo ładować samochód elektryczny, żeby móc przejechać 100 km? Stacje ładowania samochodów elektrycznych witty

Opty­ma­li­zacja kosztów łado­wania

Ogra­ni­czenie kosztu samej energii potrzebnej do łado­wania jest szcze­gólnie ważne przy wyso­kich staw­kach jakie ponosi właści­ciel EV płacąc za energię elek­tryczną pobraną z sieci. Natu­ralnym środ­kiem zarad­czym jest plano­wanie procesu łado­wania w czasie kiedy energia może być tańsza (przy odpo­wied­niej taryfie) lub darmowa (pocho­dząca z OZE).


Stero­wanie i urucho­mienie procesu łado­wania we właściwym momencie może być zreali­zo­wane z wyko­rzy­sta­niem zegara steru­ją­cego lub po podaniu sygnału zmiany taryfy na dodat­kowe wejście steru­jące. To samo wejście może być wyste­ro­wane z systemu takiego jak np. Domovea. 

EGN 200 wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth

Łado­wanie samo­chodu energią pocho­dzącą z mikro­in­sta­lacji może zostać zreali­zo­wane po dopo­sa­żeniu stacji w zestaw XEVA200+XEV305 lub po zinte­gro­waniu z systemem Domovea. Każdo­ra­zowo właści­ciel samo­chodu jest w stanie wymusić łado­wanie nawet gdy insta­lacja PV nie pracuje. 

EVCS stacje ładowania samochodów elektrycznych witty

W przy­padku pojazdów elek­trycz­nych o dopusz­czalnej mocy łado­wania do 3,7kW opty­malnym rozwią­za­niem może okazać się XEV080. To gniazdo zostało zapro­jek­to­wane, aby spełnić wymogi tech­niczne stawiane dla punktu łado­wania.  Zostało prze­ba­dane, aby zapewnić długo­trwałe obcią­żenie prądem 14A. W przy­padku łado­wania pojazdu za pośred­nic­twem XEV080 należy zwrócić uwagę na fakt, że proces łado­wania będzie zgodny z systemem ‘MODE1’, który ma zdefi­nio­wany prąd łado­wania jako nie większy niż 16A. W przy­padku XEV 080 jest też możliwa reali­zacja trybu ‘MODE 2’ z ogra­ni­cze­niem prądu do wartości poda­nych w doku­men­tacji.

ładowanie samochodów elektrycznych za pomocą stacji ładowania pojazdów witty

Pobierz nasz artykuł w formacie pdf