Rozdziel­nica volta 

Dużo prze­strzeni, która ułatwia okablo­wanie i dosko­nała jakość spra­wiają, że rozdziel­nica volta to nasz best­seller, zamon­to­wany już w tysią­cach domów i mieszkań. Dostępna w wersji zasi­la­jącej, tele­tech­nicznej i hybry­dowej, oferuje aż do 60 modułów miejsc na apara­turę.


Poznaj rozdziel­nicę
nieza­wodną w każdej sytu­acji

Projek­tując rozdziel­nicę volta, zadba­liśmy o to, by speł­niała warunek wszech­stron­nego zasto­so­wania w budow­nic­twie miesz­ka­niowym, w zależ­ności od potrzeb insta­la­torów elek­trycz­nych. Naszym celem było stwo­rzenie rozwią­zania, które sprawdzi się w wielu scena­riu­szach, mogą­cych nas spotkać w miejscu inwe­stycji. Ogra­ni­czona prze­strzeń monta­żowa? Trudno dostępne miejsca? Z pewno­ścią znaj­dziemy na to rozwią­zanie.

 

Nieza­leżnie od tego, czy wybie­rzesz wariant natyn­kowy czy podtyn­kowy, masz do wyboru trzy wersje rozdziel­nicy volta: zasi­la­jącą, multi­me­dialną oraz hybry­dową. Rozdziel­nica volta zapewnia prze­strzeń na insta­lację do 60 modułów urzą­dzeń oraz sporo miejsca na rozpro­wa­dzenie okablo­wania – zarówno nad, pod, jak i po obu bokach.

 

Teraz do volty elek­trycznej, multi­me­dialnej i hybry­dowej dołącza nowa, 5-rzędowa rozdziel­nica natyn­kowa. Czytaj dalej, by dowie­dzieć się więcej!


Do pobrania
Broszura volta

Lubisz mieć wszystkie infor­macje zawsze pod ręką? Pobierz naszą najnowszą broszurę o rozdziel­ni­cach volta, by móc wrócić do ważnych dla Ciebie treści w dowolnym momencie, np. podczas rozmowy z klientem.

mężczyzna w trakcie spotkania, trzymający wydrukowaną broszurę volta

Rozdziel­nice volta
Dokładnie takie, jakich potrze­bu­jesz

volta modu­łowa

Pojem­ność rozdziel­nicy wynosi max. 60 modułów. Wbudo­wana pozio­mica, widoczna zarówno z przodu, jak i z tyłu, bardzo ułatwia dokładny montaż. Zapewnia bezpieczny i nieza­wodny rozdział energii do odpo­wied­nich pomiesz­czeń. 

volta multi­me­dialna

Kompo­nenty komu­ni­ka­cyjne możesz łatwo i przej­rzy­ście zamon­tować na specjal­nych patch-pane­lach. Zasi­lanie poszcze­gól­nych urzą­dzeń jest znacznie ułatwione dzięki potrójnym gniazdom. Montaż najle­piej jeśli wyko­nasz w sąsiedz­twie rozdziel­nicy zasi­la­jącej.

volta hybry­dowa

Rozdziel­nica hybry­dowa łączy rozdział energii i multi­media w jednej obudowie. Ze względu na niewielkie rozmiary, volta.hybrid jest idealnym rozwią­za­niem do mieszkań. Sprawdzi się w również w poko­jach hote­lo­wych lub akade­mi­kach.

 


Nowość
volta natyn­kowa 5-rzędowa

Poznaj nową rozdziel­nicę z rodziny volta i najnowsze rozwią­zania!

Pięć rzędów

Jeszcze więcej miejsca! Opty­malna prze­strzeń przy­łą­cze­niowa oraz miejsce na dodat­kową apara­turę i urzą­dzenia monto­wane w przy­szłości w odpo­wiedzi na stale rosnącą liczbę urzą­dzeń w nowo­cze­snych miesz­ka­niach i domach.

Osłona do wpro­wa­dzania prze­wodów

Dodat­kowe akce­so­rium, które ułatwi Ci pracę i zadba o schludny efekt końcowy.

Płyty monta­żowe z tworzywa

Wersja multi­me­dialna i hybry­dowa z nowymi płytami monta­żo­wymi! Zasto­so­wanie tworzywa z wąskim rozstawem otworów zapewnia dużą elastycz­ność podczas montażu urzą­dzeń.

Uchwyty boczne

Dzięki nim dużo łatwiej i bezpiecz­niej popro­wa­dzisz prze­wody w rozdziel­nicy.

Ekolo­giczne opako­wanie

Twoją rozdziel­nicę dostar­czymy w ekolo­gicznym, karto­nowym opako­waniu, które zapo­biega uszko­dzeniu podczas trans­portu i jest łatwe w utyli­zacji.

z

5 rozmiarów,
we wszyst­kich warian­tach

  • od 1 do 5 rzędowej
  • 12 modułów w rzędzie
  • montaż natyn­kowy, podtyn­kowy oraz do ścian szkie­le­to­wych
  • kolor biały RAL 9010


Jak zamon­tować rozdziel­nicę podtyn­kową volta?


6 zalet montażu rozdziel­nicy volta

Słuchamy Twoich wska­zówek i uwag. Dzięki nim nasza rozdziel­nica volta jest dokładnie dopa­so­wana do Twoich wymagań. Wyróżnia się na tle konku­rencji wyjąt­ko­wymi cechami, byś mógł oszczę­dzać czas i wysiłek w codziennej pracy.


Trzy­masz poziom

Proste i prak­tyczne udogod­nienie - wbudo­wana pozio­mica o dosko­nałej widocz­ności zarówno z przodu, jak i z tyłu obudowy ułatwi Ci pracę!

Tniesz równo

Gęsto rozmiesz­czone otwory do znako­wania ułatwiają odpo­wiednie zazna­czenie i wycięcie otworu w ścianie.

Mocu­jesz pewnie

Kotwy ścienne do montażu podtyn­ko­wego to gwarancja solid­nego moco­wania. Korzy­staj z nich zarówno w pionie, jak i poziomie.

Nie męczysz się z pokrywą

To takie proste! Poluzuj lub zamocuj pokrywę za pomocą obrotu śruby o 90 stopni. 

Wyko­rzy­stu­jesz kotwy

Obro­towe i zatrza­skowe kotwy do ścian wyko­na­nych z karton-gipsu możesz montować i demon­tować w dowolnym momencie.

Używasz uchwytów

Kompo­nenty multi­me­dialne możesz w przej­rzysty sposób rozmie­ścić na perfo­ro­wa­nych płytach monta­żo­wych i elastycznie monto­wa­nych uchwy­tach na urzą­dzenia.

 
z

Normy i bezpie­czeń­stwo

Odpo­wiednio do obowią­zu­ją­cych stan­dardów, rozdziel­nice volta zostały prze­ba­dane według PN-EN 61439-3. Zgodnie z tą częścią normy, rozdziel­nice tabli­cowe DBO powinny mieć wytrzy­ma­łość IK05 dla zasto­sowań wnętrzo­wych i IK07 dla napo­wietrz­nych. Rozdziel­nice volta speł­niają wymóg wytrzy­ma­łości na poziomie IK07.

Osoby dobie­ra­jące wypo­sa­żenie wewnętrzne rozdziel­nicy, powinny zwrócić uwagę na fakt, że rozdziel­nica volta została prze­ba­dana dla III kate­gorii prze­pię­ciowej, co wiąże się z wytrzy­ma­ło­ścią na impuls napię­ciowy 4kV. Para­metr ten ma znaczenie przy właściwym doborze ochron­ników prze­ciw­prze­pię­cio­wych.


W rozdziel­ni­cach monto­wa­nych w ścian­kach szkie­le­to­wych konieczne jest stoso­wanie obudów ze specjal­nego mate­riału. Taka rozdziel­nica podda­wana jest badaniu metodą rozża­rzo­nego drutu do temp. 850°C zgodnie z normą: EN 60695-2-1. Ten warunek spełnia tworzywo zasto­so­wane w rozdziel­ni­cach volta w wersji VHxxx. Nato­miast modele do zabu­dowy w ścia­nach trud­no­pal­nych są badane metodą rozża­rzo­nego drutu do temp. 650°C. Rozdziel­nice muszą być każdo­ra­zowo spraw­dzane pod kątem wytrzy­ma­łości mecha­nicznej zgodnie z normą EN 50102/A1. Warto dodać, że w trosce o środo­wisko natu­ralne firma Hager stosuje typy poli­sty­rolu o niewiel­kiej zawar­tości halo­genu. Wszystkie produkty speł­niają wymogi ROHSi WEEE.



Hager Ready
Twój wirtu­alny asystent

Poznaj funkcje apli­kacji:

  • Oszczę­dzaj czas podczas projek­to­wania rozdzielnic miesz­ka­nio­wych;
  • Bądź na bieżąco z nowo­ściami;
  • Sięgaj po więcej, korzy­stając z pomocy tech­nicznej w dowolnym momencie.
installer

To może Cię zain­te­re­sować... 

Aparatura modułowa QuickConnect firmy Hager

Apara­tura Quick­Con­nect

Modu­łowe systemy zabez­pie­czeń Hager. Dzięki inno­wa­cyj­nemu połą­czeniu wyłącz­ników rożni­co­wo­prą­do­wych i nadprą­do­wych oraz szynom fazowym, Twoja praca nabierze rozpędu!


Local content

Rozdziel­nice Hager

Poznaj szeroką ofertę rozdzielnic elek­trycz­nych, tele­tech­nicz­nych i hybry­do­wych, które cechuje łatwość insta­lacji oraz możli­wość moder­ni­zacji w przy­padku rozbu­dowy insta­lacji elek­trycznej.

volta zasi­la­jąca i tele­tech­niczna

Sprawdź, jakie rozwią­zania ułatwia­jące Twoją pracę zasto­so­wa­liśmy w naszych rozdziel­ni­cach volta; 5-rzędowa konstrukcja rozdziel­nicy zapewnia prze­strzeń na dodat­kowe 12 modułów.


Doku­menty do pobrania