Rozdzielnica vector IP65
Rozdzielnica natynkowa o podwyższonym stopniu ochrony IP, przeznaczona do zastosowania w przestrzeniach narażonych na trudne warunki.
Rozdzielnica do wymagających warunków
Wysoka klasa IP i IK: odporna zarówno na wilgoć, jak i pył
Rozdzielnica serii vector jest przeznaczona do zastosowań w zakładach przemysłowych, halach produkcyjnych, warsztatach oraz innych obiektach, w których występują trudne warunki, takie jak podwyższona wilgotność, zapylenie czy narażenie na zachlapania. Dzięki szczelnej konstrukcji zapewnia niezawodną ochronę zainstalowanej aparatury oraz bezpieczną eksploatację.
Seria vector została zaprojektowana do rozdziału energii elektrycznej w instalacjach o prądzie znamionowym do 63 A. Dostępna w dwóch wersjach do montażu natynkowego – do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych.
Jak testujemy rozdzielnicę vector?
Każda rozdzielnica serii vector przechodzi rygorystyczne testy szczelności, które potwierdzają jej odporność na działanie wody. Badania prowadzone w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych weryfikują skuteczność uszczelek oraz elementów zabezpieczających, zapewniając niezawodną ochronę nawet w wymagających warunkach. Dzięki temu użytkownik zyskuje pewność bezpiecznej i trwałej pracy instalacji przez długie lata.

Parametry techniczne
- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uderzenia: IK07
- Klasa izolacji: II
- Szyna DIN z regulacją głębokości
- Okablowanie można poprowadzić wzdłuż boków obudowy
- Liczba modułów: 3–52
- Montaż natynkowy