Łączniki obsługujące technologię Matter.
Nowa platforma elektroniki z komunikacją bezprzewodową.
Bez serwera czy bramki - z Matter.
Nowa platforma elektroniczna Hager sprawia, że serie osprzętu A.1, C.1, A.8 i C.8 są kompatybilne z system Matter. Po zamontowaniu modułu aplikacyjnego każdy podtynkowy sterownik zyskuje obsługę funkcji Smart Home – bez konieczności zastosowania serwera czy bramki. Konfiguracja odbywa się za pomocą kodu QR lub NFC bezpośrednio w aplikacjach Apple Home, Google Home, Alexa lub SmartThings.
Matter wbudowany bezpośrednio w łącznik – jak to działa?
Hager oferuje dwa sposoby korzystania z technologii Matter: nowy system łączników A.x/C.x z natywnie wbudowaną platformą elektroniczną Matter oraz rozwiązanie domovea dla wszystkich, którzy mają już zainstalowany system KNX i chcą zintegrować swoje istniejące urządzenia Matter z inteligentnym domem KNX.
Poniżej porównanie obu rozwiązań.
-
Platforma elektroniczna A.x/C.xDomovea Matter-Bridge
-
Wbudowany protokół Matter w łącznikuIntegracja istniejących urządzeń KNX do sieci Matter za pośrednictwem mostka
-
Nie jest potrzebny serwer ani bramkaSerwer domovea jako centralny interfejs
-
Do nowych budynków oraz remontów bez KNXDo istniejących budynków z infrastrukturą KNX
-
Konfiguracja za pomocą kodu QR lub NFC bezpośrednio z aplikacji Smart HomeKonfiguracja za pomocą Hager Pilot lub aplikacji domovea
-
Stacjonarny system podtynkowyMożliwość stosowania urządzeń KNX przewodowych oraz zasilanych bateryjnie
Posiadasz już instalację KNX? Połącz swoje istniejące urządzenia ze standardem Matter za pomocą domovea.
Jakie są zalety standardu Matter w nowej platformie elektronicznej Hager?
Nowa platforma elektroniczna Hager przenosi wszystkie zalety technologii Matter bezpośrednio do łączników podtynkowych. Dzięki temu powstaje system Smart Home, , który jest niezależny od producenta, umożliwia lokalne sterowanie oraz wyróżnia się prostą konfiguracją i obsługą. Przegląd wszystkich zalet:
Jak działa nowa platforma elektroniki z łącznością bezprzewodową i obsługą Matter?
3 elementy. Jedna platforma. Pełna swoboda.
Nowa platforma elektroniki Hager ma w pełni modułową konstrukcję. Trzy elementy tworzą jeden system, łącznik może być gotowy do pracy w systemie Smart Home już od pierwszego dnia lub działać jako klasyczny przełącznik bez funkcji komunikacji bezprzewodowej. Wybór należy do użytkownika lub instalatora.
Funkcje sterowania z wykorzystaniem Matter
Od sterowania oświetleniem po obsługę rolet i żaluzji – platforma elektroniczna Hager z łącznością bezprzewodową obsługuje kluczowe funkcje nowoczesnego Smart Home.
A to dopiero początek - portfolio rozwiązań stale się powiększa.
Kompatybilność z najpopularniejszymi systemami Smart Home
Niezależnie od wybranego systemu Smart Home, platforma elektroniczna Hager zintegruje się z nim bez problemu. Dzięki otwartemu standardowi Matter urządzenia różnych producentów mogą komunikować się ze sobą i działać w jednym ekosystemie.
Platforma współpracuje z:
- Apple Home
- Google Home
- Amazon Alexa
- Samsung SmartThings
- wszystkimi kontrolerami certyfikowanymi przez Connectivity Standards Alliance (CSA), które obsługują Matter
Co ważne, instalacja przygotowana dziś będzie gotowa na przyszłe rozwiązania. Ekosystem Matter stale się rozwija, a kolejne urządzenia obsługujące ten standard będzie można zintegrować z systemem Smart Home.
Ściemniacz obrotowy connected
Tradycyjna obsługa. Nowoczesne możliwości Matter.
Ściemniacz obrotowy connected rozszerza portfolio urządzeń elektronicznych dostępnych w naszym nowym systemie osprzętu Hager. Łączy intuicyjną obsługę klasycznego ściemniacza obrotowego z możliwościami otwartego standardu Matter, umożliwiając łatwą integrację z systemami Smart Home różnych producentów, takich jak Samsung SmartThings, Apple Home, Google Home czy Amazon Alexa.
W połączeniu z innymi urządzeniami obsługującymi Matter pozwala tworzyć sceny świetlne, konfigurować automatyzacje oraz sterować oświetleniem za pomocą poleceń głosowych.

Warto wiedzieć
Źródło światła podłączone do ściemniacza obrotowego connected musi być przystosowane do ściemniania i nie może mieć wbudowanego własnego ściemniacza. Dotyczy to na przykład źródeł światła obsługujących Matter, które mają zintegrowaną funkcję ściemniania.
Kompatybilność z Matter w każdej linii wzorniczej: A.1, C.1, A.8 i C.8
Bez kompromisów między technologią a designem. Wszystkie cztery linie wzornicze nowego systemu osprzętu Hager bazują na tej samej platformie 55 × 55 mm, dzięki czemu po zastosowaniu wspólnego modułu aplikacyjnego są w pełni kompatybilne z technologią Matter.
Od minimalistycznego łącznika podtynkowego w kolorze czarnym lub białym po eleganckie zestawienia ze szklanymi lub stalowymi ramkami – w ofercie można znaleźć rozwiązanie dopasowane do różnych koncepcji aranżacji wnętrz.
Asystent projektowania: Style Hub
Nie masz jeszcze pewności, który wariant wybrać? Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji w Style Hub możesz zwizualizować różne wersje osprzętu elektroinstalacyjnego i sprawdzić, jak komponują się najlepiej z aranżacją wnętrza.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące platformy elektronicznej z obsługą Matter
-
Czy nowa platforma elektroniczna jest kompatybilna ze wszystkimi liniami wzorniczymi?
Tak. Platforma elektroniczna z obsługą Matter bazuje na wspólnym standardzie 55 × 55 mm i jest kompatybilna ze wszystkimi czterema liniami wzorniczymi: A.1, C.1, A.8 i C.8. Mechanizmy i nasadki można wymieniać pomiędzy liniami w ramach tego systemu.
-
Czy mogę korzystać z łącznika bez systemu Smart Home?
Tak. Funkcja lokalnego sterowania jest zawsze dostępna, niezależnie od tego, czy moduł aplikacyjny jest połączony z systemem Smart Home. Matter to dodatkowa możliwość, a nie warunek działania sterownika.
-
Które łączniki oświetleniowe są kompatybilne z Matter?
Niemal wszystkie mechanizmy elektroniczne nowego systemu osprzętu elektroinstalacyjnego Hager A.x/C.x obsługują Matter. W wersji podtynkowej platforma uzyskała natywną certyfikację Matter. Przegląd kompatybilnych produktów znajduje się w katalogu Hager.
-
Czy nowy system osprzętu elektroinstalacyjnego jest kompatybilny wstecz z systemem Berker?
Tak. Elektromechaniczne mechanizmy łączników są kompatybilne wstecz z istniejącymi instalacjami Berker, dzięki czemu dotychczasowe rozwiązania mogą być nadal wykorzystywane. Narzędzie do konwersji numerów katalogowych, zintegrowane z konfiguratorem, umożliwia również łatwe przekształcenie dotychczasowych numerów artykułów Berker na nową numerację systemu Hager. Nowa platforma elektroniczna z komunikacją Matter ze względu na nowe funkcje nie posiada kompatybilności wstecznej.
-
Czy potrzebuję dedykowanej bramki Hager?
Nie. Platforma elektroniczna z obsługą Matter komunikuje się bezpośrednio z kompatybilnymi systemami Smart Home. Nie wymaga dedykowanego huba Hager ani osobnej bramki. Jedynym wymaganiem jest kontroler zgodny z Matter, który jest już wbudowany w wiele nowoczesnych urządzeń.
-
Czym platforma elektroniczna Hager różni się od rozwiązania domovea z Matter?
Platforma elektroniczna Hager integruje obsługę Matter bezpośrednio w łączniku. Nie wymaga serwera, mostka komunikacyjnego ani istniejącej infrastruktury KNX.
Z kolei domovea Matter jest rozwiązaniem przeznaczonym m.in. do modernizacji budynków wyposażonych w system KNX. Serwer domovea pełni w nim funkcję mostka Matter, umożliwiając udostępnianie istniejących urządzeń KNX w systemach takich jak Apple Home czy Amazon Alexa.
-
Jak dodać obsługę Matter do istniejącego łącznika oświetleniowego?
To proste. Wystarczy zamontować moduł aplikacyjny na kompatybilnym mechanizmie elektronicznym, aby uzyskać obsługę Matter. Nie wymaga to nowej instalacji ani zmian w okablowaniu. Dzięki temu funkcjonalność Matter można w dowolnym momencie dodać również do już istniejących instalacji, bez konieczności wymiany całego systemu.
-
Czy do obsługi Matter muszę kupić router graniczny Thread?
W większości przypadków nie. Funkcja routera granicznego Thread jest już zintegrowana z wieloma nowoczesnymi urządzeniami, na przykład Amazon Echo, Apple TV lub Google Nest Hub. Przed zakupem dodatkowego sprzętu sprawdź, czy jedno z posiadanych urządzeń obsługuje już tę funkcję.