Hager Ready
Często zadawane pytania
Jakie korzyści otrzymujesz logując się do aplikacji Hager Ready?
Po zalogowaniu się do aplikacji Hager Ready za pomocą konta myHager możesz tworzyć nieograniczoną liczbę projektów, zapisywać projekty w chmurze, aby można je było pobierać na wszystkich urządzeniach, a także przeglądać i pobierać dokumentację w nieograniczonym zakresie. Ponadto założenie konta myHager jest zupełnie darmowe!
Jak drukować dokumenty bezpośrednio z urządzenia mobilnego?
Jeśli chcesz drukować dokumenty bezpośrednio ze smartfona lub tabletu, potrzebujesz drukarki z połączeniem Wi-Fi lub Bluetooth. Po utworzeniu w aplikacji Hager Ready dokumentacji w pliku PDF otwórz plik, a następnie przejdź do pozycji „Drukuj” w menu aplikacji i wybierz drukarkę podłączoną do urządzenia końcowego.
Jak drukować etykiety w formacie odpowiednim do rozdzielnicy?
Przejdź do ustawień drukowania i wybierz opcję „Rozmiar rzeczywisty” lub „Powiększenie 100%”.
Używam teraz innego telefonu. Jak odzyskać wszystkie moje projekty w Hager Ready?
Jeśli projekty zsynchronizowano w chmurze, wystarczy zalogować się do tego samego konta myHager na nowym urządzeniu. Przejdź do karty projektów, wszystkie będą widoczne na liście projektów. Możesz pobrać projekt, aby kontynuować pracę nad nim.
Jak mogę udostępnić projekt współpracownikom?
Otwórz projekt, zjedź na dół do „Współpracownicy” w sekcji Udostępnij i wybierz członków zespołu klikając opcję „Dodaj współpracownika”. Możesz dodać nowego współpracownika lub dokonać wyboru z listy ostatnio dodanych.
Jak dodać logo mojej firmy do całej dokumentacji projektowej?
Możesz dodać zdjęcie z galerii (zdjęcie zapisane w telefonie):
Kliknij w zakładkę „Projekty” i wybierz ikonę „Ustawienia” w lewym górnym rogu ekranu. Kliknij opcję „Logo i dane kontaktowe” w sekcji „Moja firma".
Logo będzie teraz widoczne w całej dokumentacji, w tym na etykietach.
Gdzie znajdę pobrane wcześniej broszury?
Pobrane broszury są dostępne w sekcji „Moje konto” (ikona w lewym górnym rogu) > „Pobieranie dokumentów”.
Należy pamiętać, że niezalogowani użytkownicy mogą pobrać maksymalnie trzy dokumenty. Aby uzyskać nieograniczony dostęp, załóż konto myHager i zaloguj się do niego.
Dlaczego wczytywanie aplikacji trwa tak długo?
Po uruchomieniu aplikacji musimy pobrać dane, takie jak katalog produktów, informacje o projekcie, formatowanie odpowiednie dla kraju czy nowe funkcje. Poczekaj chwilę na zakończenie aktualizacji. Jeśli jednak pojawi się błąd aplikacji, po prostu ją zamknij, sprawdź połączenie internetowe w telefonie, a następnie ponownie uruchom aplikację.
Czy istnieje ograniczenie liczby możliwych do zaprojektowania rozdzielnic?
Aplikację Hager Ready stworzono specjalnie do projektowania systemów dystrybucji energii. W ramach jednego projektu można zaprojektować rozdział energii, którego aparatura modułowa maksymalnie pomieści się w trzech obudowach. Z doświadczenia wiemy, że odwzorowanie większych projektów na schematach elektrycznych automatyki jest zadaniem bardziej złożonym. W celu zaprojektowania większych systemów dystrybucji energii zalecamy użycie programu do projektowania Hagercad.
Czy mogę zaprojektować wiele rozdzielnic w ramach jednego projektu?
Tak, w jednym projekcie można utworzyć nawet 10 rozdzielnic. Po utworzeniu pierwszej, dotknij przycisku +, aby „Utworzyć kolejną rozdzielnicę”. W menu ukrytym pod trzema kropkami można również powielić istniejącą rozdzielnicę klikając w przycisk „Duplikuj”.
Jak mogę zmienić natężenie prądu urządzenia?
Po wybraniu urządzenia w dolnym polu ekranu wyświetli się wartość kalibracji w amperach. Dotknij tego pola, aby zmienić wartość prądu. Numer referencyjny urządzenia zostanie zaktualizowany zgodnie z nową wartością kalibracji.
W jaki sposób mogę dodać kolejne produkty akcesoryjne, np. przełącznik zdalnego sterowania , ogranicznik przepięć itp.?
Jeśli nie możesz znaleźć wymaganego produktu we wstępnie zdefiniowanych polach aplikacji, kliknij przycisk „Katalog” po prawej stronie. Możesz przeglądać to menu i wybierać dodatkową aparaturę modułową i dodać ją do projektu.
Jeśli chcesz zakończyć projekt z wykorzystaniem dodatkowych produktów (lub produktów nieuwzględnionych w rozdzielnicy), możesz również przejść do listy produktów i dokończyć zestawienie w sekcji „Dodane ręcznie”. W tym miejscu można przeglądać cały katalog produktów Hager oraz dodawać dowolne produkty do zestawienia.
Czy mogę zainstalować wersję Hager Ready PC na komputerze MAC?
Niestety, aplikacja Hager Ready PC jest kompatybilna tylko z systemem operacyjnym Windows.Jaka jest minimalna wymagana wersja systemu Windows 10?
Minimalna wymagana wersja systemu Windows 10 to 1809. Wersja ta została wydana w październiku 2018 roku.W jaki sposób pobrać wersję Hager Ready PC?
1. Otwórz sklep Microsoft Store lub przejdź do strony https://apps.microsoft.com/ i wyszukaj aplikację „Hager Ready”.2. Kliknij aplikację „Hager Ready”.
3. Kliknij przycisk „Zainstaluj”.