6-groepenverdeler HS, 2 x ALS 2-polig 30 mA, 3-fase, excl. buisinvoer VKZ330L
EAN-nummer
3250611057772
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
A85
Brutoprijs
€ 1.011,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren kamrails 2 producten beschikbaar -
Kamrail 11 producten beschikbaar -
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Aardlekschakelaar combi 4 producten beschikbaar -
Aardrail/PE-aansluiting 3 producten beschikbaar -
Kabel- en buisinvoer 8 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Uitvoering
-
Aantal polen5
Functies
-
Heeft beveiliging hoofdschakelaarNee
Configuratie
-
Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD0
Capaciteit
-
Aantal modulen24
Spanning
-
Nominale spanning230 - 400 V
Afmetingen
-
Diepte89 mm
-
Hoogte330 mm
-
Breedte220 mm
-
Aantal breedte-eenheden12
-
Dikte zijwand2,50 mm
Deksel, deur
-
VergrendelbaarNee
-
Deur/deksel is transparantNee
Materiaal
-
RAL-code7035
-
KleurLichtgrijs
-
MateriaalKunststof
Aansluiting
-
Aantal fasen3
Leveringsomvang
-
Aantal aardlekschakelaars2
Samenstelling
-
Aantal groepen6
-
Aantal lichtgroepen6
-
Aantal verdelerrijen2
-
Met kWh-meterNee
-
Aantal DIN-rails2
-
Uitbreiding mogelijkheidJa
-
Met beltransformatorNee
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK05
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding VKZ330L
-
Product datasheet
Hager Productdatablad VKZ330L
6-groepenverdeler HS, 2 x ALS 2-polig 30 mA, 3-fase, excl. buisinvoer
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF3,75 MB
Meer documentatie