The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Groe­pen­kasten Vision
    • Toebe­horen Vision
    • VKG89T
    EAN-nummer
    3250611057444
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    M20
    • Toebe­horen Vision

    Afdekkap buisinvoerstuk stekerbaar, Vision VKG89T

    Brutoprijs
    € 20,40
    / Stuk *
    € 20,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdekkap buisinvoerstuk stekerbaar, Vision

    VKG89T

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 398 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • VKG000K-KKKK

      Vision 3-fase groepenkast - HS, 1x ALS 4P, +K+K+K+K

      € 1.311,00  / Stuk*
    • VKG000U-F

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x ALS 4P, +F

      € 611,00  / Stuk*
    • VKG000U-FF

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x ALS 4P, +F+F

      € 732,00  / Stuk*
    • VKG000U-K

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x ALS 4P, +K

      € 673,00  / Stuk*
    • VKG000U-KK

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x ALS 4P, +K+K

      € 894,00  / Stuk*
    • VKG000U-KKK

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x ALS 4P, +K+K+K

      € 1.078,00  / Stuk*
    • VKG000U-KKKK

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x ALS 4P, +K+K+K+K

      € 1.262,00  / Stuk*
    • VKG000U-KKTW

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x ALS 4P, +K+K+T+W

      € 1.019,00  / Stuk*
    • VKG004U-K

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 4 groepen direct, 1x ALS 4P, +K

      € 912,00  / Stuk*
    • VKG005K

      Vision 3-fase groepenkast - 5 groepen direct, HS

      € 549,00  / Stuk*
    • VKG007K

      Vision 3-fase groepenkast - 7 groepen direct, HS

      € 682,00  / Stuk*
    • VKG013K-D

      Vision 3-fase groepenkast - 1x HACO, 3 groepen direct, HS, +D

      € 822,00  / Stuk*
    • VKG013U-D

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x HACO, 3 groepen direct, +D

      € 738,00  / Stuk*
    • VKG017U

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x HACO, 7 groepen direct

      € 820,00  / Stuk*
    • VKG020K-B

      Vision 3-fase groepenkast - 2x HACO, HS, +B

      € 1.013,00  / Stuk*
    • VKG022K

      Vision 3-fase groepenkast - 2x HACO, 2 groepen direct, HS

      € 832,00  / Stuk*
    • VKG02PV-WW

      Vision 1-fase groepenkast PV - 2x HACO, HS, +W+W

      € 671,00  / Stuk*
    • VKG030A

      Vision 1-fase groepenkast - 3x HACO, HS

      € 836,00  / Stuk*
    • VKG030D-FT

      Vision 1-fase groepenkast - 3x HACO, HS, 1x ALS, +F+T

      € 1.319,00  / Stuk*
    • VKG030K

      Vision 3-fase groepenkast - 3x HACO, HS

      € 922,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Invoer­flens
      Buis
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • RAL-­code
      7035
    • Kleur
      Licht­grijs

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration VKG89T
    PDF
    RoHS report VKG89T
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VKG89T | Hager Nederland

      Afbeelding VKG89T

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VKG89T | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VKG89T

      Afdekkap buisinvoerstuk stekerbaar, Vision

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KB163N - Kamrail blauw 13 x 1-polig 63 A
      KB163N
      Kamrail blauw 13 x 1-polig 63 A
      Brutoprijs
      € 7,55
      / Stuk *
      € 7,55
      / Stuk *
    • 2
      KDN463E - Kamrail vork 3-polig+N 10 mm² 8 modulen
      KDN463E
      Kamrail vork 3-polig+N 10 mm² 8 modulen
      Brutoprijs
      € 24,80
      / Stuk *
      € 24,80
      / Stuk *
    • 3
      KDN463A - Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen
      KDN463A
      Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 36,00
      / Stuk *
      € 36,00
      / Stuk *
    • 4
      KZ059 - Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)
      KZ059
      Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)
      Brutoprijs
      € 3,90
      / Stuk *
      € 3,90
      / Stuk *
    • 5
      KDN451D - Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 12 modulen
      KDN451D
      Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 40,70
      / Stuk *
      € 40,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group