The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Groe­pen­kasten Vision
    • Groe­pen­kast met buis­in­voer­stuk
    • VKG433E-FT
    Hager VKG433E-FT Vision groepenkast in 1-fase uitvoering, uitgerust met 10 groepen. Deze groepenkast is voorzien van een hoofdschakelaar en 3x een 2-polige 40A 30mA aardlekschakelaar. Verder is deze groepenkast voorzien van een beltransformator en 1 fornuisgroep. De groepenkast beschikt over het standaard buisinvoerstuk van 145 mm hoog, voor extra werkruimte en meer installatiegemak.
    EAN-nummer
    3250611055938
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    A45
    • Groe­pen­kast met buis­in­voer­stuk

    Vision 1-fase groepenkast - 10 groepen, HS, 3x ALS, +F+T VKG433E-FT

    Brutoprijs
    € 1.763,00
    / Stuk *
    € 1.763,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Deze 1-fase groepenkast bevat:
    - 10 groepen
    - hoofdschakelaar
    - 3x 2-polige 40A 30mA aardlekschakelaar
    - 1x beltransformator
    - 1x fornuisgroep

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Vision 1-fase groepenkast - 10 groepen, HS, 3x ALS, +F+T

    VKG433E-FT

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

  • Bekijk meer (71)
    • Toebe­horen kamrails 2 producten beschikbaar
    • Kamrail 11 producten beschikbaar
    • Afdek­strook 1 producten beschikbaar
    • Aard­lekschakelaar combi 4 producten beschikbaar
    • Aard­rail/PE-aansluiting 3 producten beschikbaar
    • Kabel- en buis­in­voer 14 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen kamrails
    • Kamrail
    • Afdek­strook
    • Aard­lekschakelaar combi
    • Aard­rail/PE-aansluiting
    • Kabel- en buis­in­voer
    • Hoofdschakelaar
    • Magneetschakelaar
    • kWh-­meter
    • Toebe­horen verdeel­klemmen
    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Toebe­horen alge­meen
    • Schroe­ven­draaier
    • Installatie­au­to­maat (MCB)
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen
    • KZ021

      Eindkap voor 1-polige kamrail (KB163N, KB163P) (10 stuks)

      € 1,95  / Stuk*
    • KZ059

      Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)

      € 3,70  / Stuk*
    • KB163P

      Kamrail bruin 13 x 1-polig 63 A

      € 7,10  / Stuk*
    • KB163N

      Kamrail blauw 13 x 1-polig 63 A

      € 7,10  / Stuk*
    • KDN263A

      Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen

      € 20,30  / Stuk*
    • KDN463E

      Kamrail vork 3-polig+N 10 mm² 8 modulen

      € 23,40  / Stuk*
    • KDN451D

      Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 12 modulen

      € 38,40  / Stuk*
    • KDN463A

      Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen

      € 34,00  / Stuk*
    • KB2FN

      Kamrail geïsoleerd 2-polig, 4 modulen, 63 A

      € 8,00  / Stuk*
    • KB3FN

      Kamrail geïsoleerd 2-polig, 5 modulen, 63 A

      € 9,00  / Stuk*
    • KB41N

      Kamrail geïsoleerd 1-polig, 4 modulen, 63 A

      € 3,75  / Stuk*
    • KB4FN

      Kamrail geïsoleerd 2-polig, 6 modulen, 63 A

      € 10,00  / Stuk*
    • KB5FN

      Kamrail geïsoleerd 2-polig, 7 modulen, 63 A

      € 10,90  / Stuk*
    • VZ415

      Afdekstrook 12 modulen RAL7035

      € 4,45  / Stuk*
    • VKS01COMBI

      Combinatie 1 aardlekschakelaar 2-polig 30 mA + 1 eindgroep

      € 330,05  / Stuk*
    • VKS02COMBI

      Combinatie 1 aardlekschakelaar 2-polig 30 mA + 2 eindgroepen

      € 392,80  / Stuk*
    • VKS03COMBI

      Combinatie 1 aardlekschakelaar 2-polig 30 mA + 3 eindgroepen

      € 456,25  / Stuk*
    • VKS04COMBI

      Combinatie 1 aardlekschakelaar 2-polig 30 mA + 4 eindgroepen

      € 519,75  / Stuk*
    • VKG90T

      Verdeelklemmenset L1-N-A, Vision

      € 20,80  / Stuk*
    • VKG94T

      Uitbreidingsaansluitklemmen 2 stuks, Vision

      € 6,45  / Stuk*
    • VKG95T

      Uitbreidingsaansluitklem 1 stuk, Vision

      € 3,15  / Stuk*
    • VKG55T

      Buisinvoerstuk Vision, renovatie 55 mm

      € 40,40  / Stuk*
    • VKG57T

      Verzegelingssticker Vision (rol van 100 stuks)

      € 42,90  / Stuk*
    • VKG74T

      Zij-invoerstuk gesloten, 10 stuks, Vision

      € 17,50  / Stuk*
    • VKG75T

      Zij-invoerstuk 16 mm, 10 stuks, Vision

      € 23,40  / Stuk*
    • VKG76T

      Zij-invoerstuk 19 mm, 10 stuks, Vision

      € 23,40  / Stuk*
    • VKG78T

      Invoerstuk 1 x 19/26 mm, Vision

      € 4,75  / Stuk*
    • VKG79T

      Invoerstuk 3 x M25/32, Vision

      € 4,90  / Stuk*
    • VKG80T

      Buisinvoerstuk 1 rij buisinvoer, Vision

      € 41,40  / Stuk*
    • VKG81T

      Buisinvoerstuk 2 rijen buisinvoer, Vision

      € 45,90  / Stuk*
    • VKG82T

      Invoerstuk stekerbaar

      € 48,20  / Stuk*
    • VKG86T

      Bodemdeel buisinvoerstuk, Vision

      € 26,90  / Stuk*
    • VKG87T

      Afdekkap buisinvoerstuk 1 rij, Vision

      € 20,10  / Stuk*
    • VKG88T

      Afdekkap buisinvoerstuk 2 rijen, Vision

      € 19,60  / Stuk*
    • VKG98T

      Zij-invoer externe aarde, Vision

      € 16,20  / Stuk*
    • VK10SH

      Uitbreidingsset hoofdschakelaar 2-polig 40 A

      € 48,40  / Stuk*
    • VK11SH

      Uitbreidingsset hoofdschakelaar 4-polig 40 A

      € 86,70  / Stuk*
    • VKS18SR

      Uitbreidingsset Magneetschakelaar 25A, 1m, 230V

      € 60,80  / Stuk*
    • VKS21SM

      Uitbreidingsset kWh-meter 1 fase 40 A

      € 197,85  / Stuk*
    • VKG92T

      Verdeelklemmendrager, Vision

      € 8,10  / Stuk*
    • VKG93T

      Klemafdekking Vision voor afdekken klemmen op montageframe

      € 3,15  / Stuk*
    • VKG58T

      Naamplaat NEN-EN 61439-3 zelfklevend, 10 stuks

      € 16,20  / Stuk*
    • VKG62T

      Coderingstrookhouder 12 modulen

      € 3,10  / Stuk*
    • VKG69T

      Coderingstroken Vision VKG 10 bladen met 5 stroken

      € 8,10  / Stuk*
    • VKG72T

      Doorverbinding zijdelings, 2 stuks, Vision

      € 6,45  / Stuk*
    • VKG73T

      Doorverbinding boven/onder, Vision

      € 7,45  / Stuk*
    • VKG61T

      Dekselschroef, 2 stuks, Vision

      € 4,10  / Stuk*
    • ULV6125BL

      Draad H07V2-K 6 mm2, blauw 125 mm (20 stuks)

      € 53,40  / Stuk*
    • ULV6125BR

      Draad H07V2-K 6 mm2, bruin 125 mm (20 stuks)

      € 53,40  / Stuk*
    • ULV6250BL

      Draad H07V2-K 6 mm2, blauw 250 mm (20 stuks)

      € 63,40  / Stuk*
    • ULV6250BR

      Draad H07V2-K 6 mm2, bruin 250 mm (20 stuks)

      € 63,40  / Stuk*
    • ULV6450BL

      Draad H07V2-K 6 mm2, blauw 450 mm (10 stuks)

      € 40,00  / Stuk*
    • ULV6450BR

      Draad H07V2-K 6 mm2, bruin 450 mm (10 stuks)

      € 40,00  / Stuk*
    • VKG54T

      Bevestigingsadapter voor WAGO-klem 2273-202 (set van 10 stuks)

      € 43,70  / Stuk*
    • VKG63T

      Binnenframe 1 rij, Vision

      € 42,90  / Stuk*
    • VKG64T

      Binnenframe 2 rijen, Vision

      € 62,30  / Stuk*
    • VKG67T

      Afdekkap 2-rij-ig, 220 x 330 mm, Vision

      € 32,20  / Stuk*
    • VKG68T

      Onderbak 2-rij-ig, 220 x 330 mm, Vision

      € 63,80  / Stuk*
    • VKG70T

      Zij-invoerstuk tule M25, Vision

      € 12,50  / Stuk*
    • VKG71T

      Beltransformator aansluitset, Vision

      € 55,90  / Stuk*
    • VKG77T

      Invoerstuk gesloten uitvoering boven/onder, Vision

      € 4,90  / Stuk*
    • VKG83T

      8-voudige buisklem wand, 5 stuks, Vision

      € 23,40  / Stuk*
    • VKG84T

      Buisinzetstuk, Vision

      € 9,25  / Stuk*
    • VKG85T

      Invoerstuk stekerbaar afdekkap en houder

      € 21,10  / Stuk*
    • VKG97T

      Buisinvoerstuk Vision, renovatieset 0 mm

      € 14,00  / Stuk*
    • QUICKY

      Quicky, schroevendraaier 0, 4 x 2, 5 x 7, 5 mm, kleur: blauw/lichtblauw

      € 3,35  / Stuk*
    • VKS01SG

      Uitbreidingsset installatieautomaat 1p+N 16 A B-karakteristiek 6 kA

      € 60,25  / Stuk*
    • VKS06SV

      Uitbreidingsset fornuisgroep 2x1p+N 20 A B-karakteristiek 6kA

      € 141,35  / Stuk*
    • VKS12SJ

      Uitbreidingsset installatieautomaat 1p+N 16 A C-karakteristiek 6 kA

      € 62,20  / Stuk*
    • VKS13SH

      Uitbreidingsset Ventilatieschakelaar

      € 17,40  / Stuk*
    • VKG59T

      Cliprail Vision voor rijgklemmen L=116, 5mm, H=7, 5mm

      € 4,90  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Type buis­in­voer
      Stan­daard
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      2
    Func­ties
    • Heeft bevei­li­ging hoofdschakelaar
      Ja
    Confi­gu­ratie
    • Aantal vlam­boog­fout-­de­tec­tiecomponenten AFDD
      0
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      24
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 400 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      40 A
    Afme­tingen
    • Diepte
      89 mm
    • Inwen­dige diepte
      79,60 mm
    • Hoogte
      475 mm
    • Breedte
      220 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      12
    • Dikte zijwand
      2,50 mm
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Nee
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    Materiaal
    • RAL-­code
      7035
    • Kleur
      Licht­grijs
    • Materiaal
      Kunst­stof
    Aansluiting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      16
    • Aantal fasen
      1
    Leve­rings­om­vang
    • Aantal aard­lekschakelaars
      3
    Samen­stel­ling
    • Aantal groepen
      11
    • Aantal licht­groepen
      10
    • Aantal verde­ler­rijen
      2
    • Met kWh-­meter
      Nee
    • Aantal DIN-rails
      2
    • Uitbrei­ding mogelijk­heid
      Ja
    • Met beltrans­for­mator
      Ja
    • Met contact­doos
      Nee
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Aantal aard­lek­au­to­maten 30mA
      0
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Fornuis­groep
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Vision 9-group distributor, 3 x RCD 2-pole 30 mA, +F, 3-phase (english)
    PDF
    4,12 MB
    REACH declaration VKG433E-FT
    PDF
    Hager RoHS report VKG433E-FT
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VKG433E-FT | Hager Nederland

      Afbeelding VKG433E-FT

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VKG433E-FT | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VKG433E-FT

      10-groepenverdeler HS, 3 x ALS 30 mA +F+T, 1-fase

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      3,50 MB
    • Productcertificaat

      Afbeelding Productcertificaat nl-NL 2024-03-19 | Hager Nederland

      Productcertificaat nl-NL 2024-03-19

      PDF
      3,62 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-24

      PDF
      314,43 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VKG000K-KKKK - Vision 3-fase groepenkast - HS, 1x ALS 4P, +K+K+K+K
      VKG000K-KKKK
      Vision 3-fase groepenkast - HS, 1x ALS 4P, +K+K+K+K
      Brutoprijs
      € 1.257,00
      / Stuk *
      € 1.257,00
      / Stuk *
    • 2
      VKG005K - Vision 3-fase groepenkast - 5 groepen direct, HS
      VKG005K
      Vision 3-fase groepenkast - 5 groepen direct, HS
      Brutoprijs
      € 526,00
      / Stuk *
      € 526,00
      / Stuk *
    • 3
      VKG007K - Vision 3-fase groepenkast - 7 groepen direct, HS
      VKG007K
      Vision 3-fase groepenkast - 7 groepen direct, HS
      Brutoprijs
      € 654,00
      / Stuk *
      € 654,00
      / Stuk *
    • 4
      VKG013K-D - Vision 3-fase groepenkast - 1x HACO, 3 groepen direct, HS, +D
      VKG013K-D
      Vision 3-fase groepenkast - 1x HACO, 3 groepen direct, HS, +D
      Brutoprijs
      € 788,00
      / Stuk *
      € 788,00
      / Stuk *
    • 5
      VKG020K-B - Vision 3-fase groepenkast - 2x HACO, HS, +B
      VKG020K-B
      Vision 3-fase groepenkast - 2x HACO, HS, +B
      Brutoprijs
      € 971,00
      / Stuk *
      € 971,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group