Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 12 modulen KDN451D
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren kamrails 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 474 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom80 A
-
Aantal polen4
-
Lengte215 mm
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4500 V
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Aansluitdoorsnede massieve ader16 mm²
-
Type connector/stekerDoorverbindingsrail met vork
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Aantal modulen12
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KDN451D
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad KDN451D
Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 12 modulen
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf
PDF1,04 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB