The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken fv+ en toebe­horen
    • LVZ001A
    EAN-nummer
    4049857123742
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    8V1
    • Rail­koper en toebe­horen
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken fv+ en toebe­horen
    • Toon meer

    Prismaklem voor koper en alu max. 150 mm², set 3 stuks LVZ001A

    Brutoprijs
    € 57,10
    / Stuk *
    € 57,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Prismaklem voor koper en alu max. 150 mm², set 3 stuks

    LVZ001A

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH00
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      70 - 150 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      150 mm²
    • Door­snede massieve geleider (RM)
      70 - 150 mm²
    • Door­snede massieve geleider
      70 - 150 mm²
    • Door­snede massieve geleider (RE)
      70 - 150 mm²
    • Door­snede massieve geleider (SE)
      70 - 150 mm²
    Afme­tingen
    • Hoogte
      15 mm
    • Breedte
      16 mm
    • Diepte
      36 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LVZ001A
    PDF
    Hager RoHS report LVZ001A
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LVZ001A | Hager Nederland

      Afbeelding LVZ001A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LVZ001A | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LVZ001A

      Prismaklem voor koper en alu max. 150 mm², set 3 stuks

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      264,50 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      772,30 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LVZW1000 - Stroomtrafo klasse 1, 1000/5 A 5 VA
      LVZW1000
      Stroomtrafo klasse 1, 1000/5 A 5 VA
      Brutoprijs
      € 81,30
      / Stuk *
      € 81,30
      / Stuk *
    • 2
      LVZW300K05 - Stroomtrafo klasse 0,5s, 300/ 5A 2,5 VA
      LVZW300K05
      Stroomtrafo klasse 0, 5s, 300/ 5A 2, 5 VA
      Brutoprijs
      € 81,30
      / Stuk *
      € 81,30
      / Stuk *
    • 3
      LVZW800 - Stroomtrafo klasse 1, 800/5 A 5 VA
      LVZW800
      Stroomtrafo klasse 1, 800/5 A 5 VA
      Brutoprijs
      € 74,10
      / Stuk *
      € 74,10
      / Stuk *
    • 4
      LVZW600 - Stroomtrafo klasse 1, 600/5 A 5 VA
      LVZW600
      Stroomtrafo klasse 1, 600/5 A 5 VA
      Brutoprijs
      € 80,00
      / Stuk *
      € 80,00
      / Stuk *
    • 5
      LVZVKSD - Bedradingset 3-fasen t.b.v. stroomtrafo's klasse 1
      LVZVKSD
      Bedradingset 3-fasen t.b.v. stroomtrafo's klasse 1
      Brutoprijs
      € 88,70
      / Stuk *
      € 88,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group