The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken fv+ en toebe­horen
    • LVZVKSD
    EAN-nummer
    4049857190300
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    8V2
    • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken fv+ en toebe­horen
    • Toon meer

    Bedradingset 3-fasen t.b.v. stroomtrafo's klasse 1 LVZVKSD

    Brutoprijs
    € 88,70
    / Stuk *
    € 88,70
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bedradingset 3-fasen t.b.v. stroomtrafo's klasse 1

    LVZVKSD

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH00-NH3
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Draadaansluiting
    Afme­tingen
    • Hoogte
      3 mm
    • Breedte
      3 mm
    • Diepte
      715 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LVZVKSD
    PDF
    Hager RoHS report LVZVKSD
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LVZVKSD | Hager Nederland

      Afbeelding LVZVKSD

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LVZVKSD | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LVZVKSD

      Bedradingset 3-fasen t.b.v. stroomtrafo's klasse 1

      PDF
    • Bestelhulp

      Afbeelding Besteloverzicht fv+ NH-patroonlastscheiderstroken | Hager Nederland

      Besteloverzicht fv+ NH-patroonlastscheiderstroken

      Bestelhulp nl-NL 2026-08-10

      PDF
      13,03 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UC32LE5M - Bouwgroep, 450x500mm, voor MCCB 800/1000 A + motorbediening
      UC32LE5M
      Bouwgroep, 450x500mm, voor MCCB 800/1000 A + motorbediening
      Brutoprijs
      € 193,00
      / Stuk *
      € 193,00
      / Stuk *
    • 2
      UC21LM1M - Bouwgroep, 300x250mm, voor MCCB 250 A / TM + motorbediening
      UC21LM1M
      Bouwgroep, 300x250mm, voor MCCB 250 A / TM + motorbediening
      Brutoprijs
      € 144,00
      / Stuk *
      € 144,00
      / Stuk *
    • 3
      UC52LE7 - Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A
      UC52LE7
      Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A
      Brutoprijs
      € 372,00
      / Stuk *
      € 372,00
      / Stuk *
    • 4
      UC43TR7 - Bouwgroep, 600x750mm, voor lastscheider 1250/1600 A, 3- en 4-polig
      UC43TR7
      Bouwgroep, 600x750mm, voor lastscheider 1250/1600 A, 3- en 4-polig
      Brutoprijs
      € 515,00
      / Stuk *
      € 515,00
      / Stuk *
    • 5
      UC52LE7M - Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A met motorbediening
      UC52LE7M
      Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A met motorbediening
      Brutoprijs
      € 244,00
      / Stuk *
      € 244,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group