The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen
    • LVZ00A
    EAN-nummer
    4049857199341
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    8V1
    • Rail­koper en toebe­horen
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen
    • Toon meer

    Prismaklem voor koper en alu max. 95 mm², set 3 stuks LVZ00A

    Brutoprijs
    € 31,40
    / Stuk *
    € 31,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Prismaklem voor koper en alu max. 95 mm², set 3 stuks

    LVZ00A

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 12 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • LVSGW00TSE

      Gr. 00, 185 mm railafstand, 1-p schakelend, M8, verhoogd, stroomtransformator

      € 310,00  / Stuk*
    • LVSGW00TSP

      Gr. 00, 185 mm railafstand, 3-p schakelend, M8, verhoogd, stroomtransformator

      € 292,00  / Stuk*
    • LVSGW00TRP

      Gr. 00, 185 mm railafstand, 3-p schakelend, kooiklem, verhoogd, stroomtransformator

      € 314,00  / Stuk*
    • LV8SG00HRTPW

      Gr. 00, 3-polig schakelend met kooiklemaansluiting, verhoogd, 160 A

      € 272,00  / Stuk*
    • LV8SG00RTPS

      Gr. 00, 3-polig schakelend met kooiklemaansluiting, 160 A

      € 258,00  / Stuk*
    • LV8SG00STPS

      Gr. 00, 3-polig schakelend met M8 aansluiting, 160 A

      € 230,00  / Stuk*
    • LV8SG00HRTEW

      Gr. 00, 1-polig schakelend met kooiklemaansluiting, verhoogd, 160 A

      € 312,00  / Stuk*
    • LV8SG00HSTEW

      Gr. 00, 1-polig schakelend met M8 aansluiting, verhoogd, 160 A

      € 268,00  / Stuk*
    • LV8SG00HSTPW

      Gr. 00, 3-polig schakelend met M8 aansluiting, verhoogd, 160 A

      € 261,00  / Stuk*
    • LV8SG00RTE

      Gr. 00, 1-polig schakelend met kooiklemaansluiting, 160 A

      € 309,00  / Stuk*
    • LV8SG00STE

      Gr. 00, 1-polig schakelend met M8 aansluiting, 160 A

      € 280,00  / Stuk*
    • LVS00100SPX

      Gr. 00, 100 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting, zonder haken

      € 175,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH00
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 95 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 95 mm²
    • Door­snede massieve geleider (RM)
      1,5 - 95 mm²
    • Door­snede massieve geleider
      1,5 - 95 mm²
    • Door­snede massieve geleider (RE)
      1,5 - 95 mm²
    • Door­snede massieve geleider (SE)
      1,5 - 95 mm²
    Afme­tingen
    • Hoogte
      20 mm
    • Breedte
      115 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LVZ00A
    PDF
    Hager RoHS report LVZ00A
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LVZ00A | Hager Nederland

      Afbeelding LVZ00A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LVZ00A | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LVZ00A

      Prismaklem voor koper en alu max. 95 mm², set 3 stuks

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      772,30 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LVZ00WD150 - Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase
      LVZ00WD150
      Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase
      Brutoprijs
      € 226,00
      / Stuk *
      € 226,00
      / Stuk *
    • 2
      LVZW1000 - Stroomtrafo klasse 1, 1000/5 A 5 VA
      LVZW1000
      Stroomtrafo klasse 1, 1000/5 A 5 VA
      Brutoprijs
      € 81,30
      / Stuk *
      € 81,30
      / Stuk *
    • 3
      LVZW300K05 - Stroomtrafo klasse 0,5s, 300/ 5A 2,5 VA
      LVZW300K05
      Stroomtrafo klasse 0, 5s, 300/ 5A 2, 5 VA
      Brutoprijs
      € 81,30
      / Stuk *
      € 81,30
      / Stuk *
    • 4
      LVZW800 - Stroomtrafo klasse 1, 800/5 A 5 VA
      LVZW800
      Stroomtrafo klasse 1, 800/5 A 5 VA
      Brutoprijs
      € 74,10
      / Stuk *
      € 74,10
      / Stuk *
    • 5
      LVZW150 - Stroomtrafo klasse 1, 150/5 A 2,5 VA
      LVZW150
      Stroomtrafo klasse 1, 150/5 A 2, 5 VA
      Brutoprijs
      € 81,30
      / Stuk *
      € 81,30
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group