Gr. 00, 100 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting, zonder haken LVS00100SPX

EAN-nummer
4049857133390
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V1
€ 156,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • DIN-rail adapter 2 producten beschikbaar
  • Stroom­trans­for­mator 2 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 3 producten beschikbaar
  • Code­ringsmateriaal 1 producten beschikbaar
  • Aansluit­klem stroom­rail 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 2 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    160 A
  • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC60947
    5 kA
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH00
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    4 - 95 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    4 - 95 mm²
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 55 °C
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    200
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    1400
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP2X
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    8 kV
Afme­tingen
  • Afstand railsysteem
    100 mm
  • Hoogte
    123 mm
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    20 W
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.