Microschakelaar t.b.v. schakelstandindicatie, gr. 00 60/185 mm LVZ00SA

EAN-nummer
4049857199402
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V1
€ 29,10
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH00
Afme­tingen
  • Hoogte
    15 mm
  • Breedte
    40 mm
  • Diepte
    2,80 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    2 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.