The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen
    • LVZ00DA100K-185
    EAN-nummer
    4049857128990
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    8V1
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen
    • Railsysteem­adapter
    • Toon meer

    Dubbeladapter 100 op 185 mm voor Vertigroup 2x NH00, aansluiting met klemmen LVZ00DA100K-185

    Brutoprijs
    € 155,00
    / Stuk *
    € 155,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Dubbeladapter 100 op 185 mm voor Vertigroup 2x NH00, aansluiting met klemmen

    LVZ00DA100K-185

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Aansluit­klem stroom­rail 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 4 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Aansluit­klem stroom­rail
    • LVZ00KDA

      Railcontacthaken voor dubbeladapter (set à 3 stuks)

      € 58,60  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • LVSGW00TSE

      Gr. 00, 185 mm railafstand, 1-p schakelend, M8, verhoogd, stroomtransformator

      € 310,00  / Stuk*
    • LVSGW00TSP

      Gr. 00, 185 mm railafstand, 3-p schakelend, M8, verhoogd, stroomtransformator

      € 292,00  / Stuk*
    • LVSGW00TRP

      Gr. 00, 185 mm railafstand, 3-p schakelend, kooiklem, verhoogd, stroomtransformator

      € 314,00  / Stuk*
    • LVS00100SPX

      Gr. 00, 100 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting, zonder haken

      € 175,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1 mm
    • Breedte
      100 mm
    • Dikte rail
      5 - 10 mm
    • Afstand railsysteem
      100 mm, 185 mm
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      160 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      690 - 690 V
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      14 - 32 NM

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LVZ00DA100K-185
    PDF
    Hager RoHS report LVZ00DA100K-185
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LVZ00DA100K-185 | Hager Nederland

      Afbeelding LVZ00DA100K-185

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LVZ00DA100K-185 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LVZ00DA100K-185

      Dubbeladapter 100 op 185 mm voor Vertigroup 2x NH00, aansluiting met klemmen

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2024-03-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2024-03-14

      PDF
      967,50 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      282,56 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LVZ00WD150 - Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase
      LVZ00WD150
      Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase
      Brutoprijs
      € 226,00
      / Stuk *
      € 226,00
      / Stuk *
    • 2
      LVZ00WE150 - Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 1-fase
      LVZ00WE150
      Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 1-fase
      Brutoprijs
      € 119,00
      / Stuk *
      € 119,00
      / Stuk *
    • 3
      LVZVA - Alu V-klem max. 240-300 mm², set 3 stuks
      LVZVA
      Alu V-klem max. 240-300 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 38,80
      / Stuk *
      € 38,80
      / Stuk *
    • 4
      LVZASR - Aansluitset - 2x maximaal 300 mm², RVS
      LVZASR
      Aansluitset voor 2 x max. 300 mm², rvs
      Brutoprijs
      € 147,00
      / Stuk *
      € 147,00
      / Stuk *
    • 5
      LVZSRK - Stalen inlegklemmen max. 300 mm², set 3 stuks
      LVZSRK
      Stalen inlegklemmen max. 300 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 50,50
      / Stuk *
      € 50,50
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group