Railcontacthaken voor dubbeladapter (set à 3 stuks) LVZ00KDA

EAN-nummer
4049857199198
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V2
Brutoprijs
€ 52,40
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    20 - 20 NM
Afme­tingen
  • Dikte rail
    5 - 10 mm
  • Hoogte
    20 mm
  • Breedte
    38 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Maximum vermogen
    630 A
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Geschikt voor vlakke rail

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.