Gr. 00, 3-polig schakelend met kooiklemaansluiting, verhoogd, 160 A LV8SG00HRTPW
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Blindplaat/coderingsstrook/inbouwraam 3 producten beschikbaar -
Vergrendelingfuncties 1 producten beschikbaar -
Stroomtransformator 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 6 producten beschikbaar -
Kabelaansluiting 3 producten beschikbaar -
Coderingsmateriaal 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom160 A
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom lcc120 kA
-
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=400 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4120 kA
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B / 400 V160 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B / 500 V160 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B / 800 V63 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B category B / 690 V160 A
-
Nominale stroom bij Ue=400 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Nominale stroom bij Ue=690 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Nominale stroom bij Ue=800 VAC conform IEC 61439-1 5.3.263 A
-
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=690 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Nominale stroom van smeltpatroon2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 609475 kA
-
ZekeringsgrootteNH00
-
AansluitwijzeDirecte aansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Doorsnede massieve geleider (RE)2,5 - 95 mm²
-
Doorsnede massieve geleider (SE)2,5 -95 mm²
-
Type connector/stekerKastklem
-
Doorsnede soepele geleider2,5 - 95 mm²
-
Doorsnede soepele geleider2,5 - 95 mm²
-
Aantal polen3
-
Aantal schakelbare polen3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Aandraaimoment14 - 14 NM
-
Aandraaimoment voor montage op rail14 - 14 NM
-
Elektrische levensduur in aantal cycli200
-
Maximale aantal mechanische schakelingen1400
-
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.41600
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP2X
-
Nominale isolatiespanning Ui1000 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8 kV
-
Nominale spanning Ue690 - 690 V
-
Afstand railsysteem185 mm
-
Hoogte745 mm
-
Diepte181 mm
-
Totaal vermogensverlies onder IN22 W
-
Verliesvermogen van de zekering in het apparaat geïnstalleerd12 W
-
Verliesvermogen bij volle belasting58 W
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Met foutindicatorNee
-
Dubbel onderbrekendJa
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)11 %
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LV8SG00HRTPW
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LV8SG00HRTPW
Gr. 00, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, kooikl.aansl. verhoogd
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2025-07-16
PDF15,50 MB
Installatiehandleiding International 2026-03-24
PDF36,48 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-08
PDF442,34 kB