The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Aard­lek­re­lais en motor­be­vei­li­gingsschakelaars
    • Motor­be­vei­li­gingsschakelaars en toebe­horen
    • KF30M
    De Hager KF30M is een 3-polige vorkaansluitklem, met een maximale draadaansluiting in de klem van 3x 10 mm². Hierdoor kan je meerdere zware stroomkabels bundelen in 1 aansluiting. Maak het doorLussen naar overige componenten in de groepenkast eenvoudiger. De aansluitklem zorgt voor een snelle, mechanische en sterke verbinding. De KF30M is speciaal bedoeld voor motorbeveiligingsschakelaars
    EAN-nummer
    3250613760076
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    G10
    • Motor­be­vei­li­gingsschakelaars en toebe­horen
    • Rail­koper en toebe­horen
    • Motor­be­vei­li­gingsschakelaars en toebe­horen
    • Toon meer

    Aansluitklem - 3-polig, voor motorbeveiligingsschakelaars KF30M

    Brutoprijs
    € 18,70
    / Stuk *
    € 18,70
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Aansluitklem - 3-polig, voor motorbeveiligingsschakelaars

    KF30M

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      10 mm²
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration KF30M
    PDF
    RoHS report KF30M
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KF30M | Hager Nederland

      Afbeelding KF30M

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KF30M | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KF30M

      Aansluitklem 3-polig, t.b.v. motorbeveiligingsschakelaars

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      MZ530N - Nood-uit-drukknop - Voor MM…N-serie
      MZ530N
      Nood-Uit-drukknop voor motorbeveiligingsschakelaars in MMxxxN-serie
      Brutoprijs
      € 93,80
      / Stuk *
      € 93,80
      / Stuk *
    • 2
      MM513N - Motorbeveiligingsschakelaar - 20,0-25,0A
      MM513N
      Motorbeveiligingsschakelaar 20, 0 - 25, 0 A
      Brutoprijs
      € 197,00
      / Stuk *
      € 197,00
      / Stuk *
    • 3
      MM501N - Motorbeveiligingsschakelaar - 0,1-0,16A
      MM501N
      Motorbeveiligingsschakelaar 0, 1 - 0, 16 A
      Brutoprijs
      € 107,00
      / Stuk *
      € 107,00
      / Stuk *
    • 4
      MZ521N - Opbouwbehuizing - IP55, voor MM…N-serie
      MZ521N
      Opbouwbehuizing IP55 voor motorbeveiligingsschakelaars in MMxxxN-serie
      Brutoprijs
      € 31,70
      / Stuk *
      € 31,70
      / Stuk *
    • 5
      MM511N - Motorbeveiligingsschakelaar - 10,0-16,0A
      MM511N
      Motorbeveiligingsschakelaar 10, 0 - 16, 0 A
      Brutoprijs
      € 148,00
      / Stuk *
      € 148,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group