The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Aard­lek­re­lais en motor­be­vei­li­gingsschakelaars
    • Motor­be­vei­li­gingsschakelaars en toebe­horen
    • MZ530N
    De Hager MZ530N is een externe nood-uit-drukknop (paddestoelknop) die specifiek is ontworpen als accessoire voor motorbeveiligingsschakelaars uit de MMxxxN-serie. Met deze knop kan een machine of motorstarter in een noodsituatie direct en veilig worden uitgeschakeld. De kunststof noodstop heeft één maak- en één verbreekcontact, een nominale bedrijfsstroom van 6A en beschermingsgraad IP66.
    EAN-nummer
    3250614565175
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    G10
    • Motor­be­vei­li­gingsschakelaars en toebe­horen
    • Motor­be­vei­li­gingsschakelaars en toebe­horen
    • Toon meer

    Nood-uit-drukknop - Voor MM…N-serie MZ530N

    Brutoprijs
    € 93,80
    / Stuk *
    € 93,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Nood-uit-drukknop - Voor MM…N-serie

    MZ530N

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      72 mm
    • Hoogte
      80 mm
    • Diepte
      104 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP66
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC1
      6 A
    Samen­stel­ling
    • Aantal verbreek­con­tacten
      1
    • Aantal maak­con­tacten
      1
    Func­ties
    • Uitvoe­ring als nood­stop­in­rich­ting
      Ja
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      10000
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration MZ530N
    PDF
    RoHS report MZ530N
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding MZ530N | Hager Nederland

      Afbeelding MZ530N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad MZ530N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad MZ530N

      Nood-Uit-drukknop voor motorbeveiligingsschakelaars in MMxxxN-serie

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-04-10 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-15

      PDF
      118,09 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-01

      PDF
      433,97 kB
      Afbeelding Declaration Of Conformity | Hager Nederland

      Declaration Of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      MZ520N - Hulpcontact - 1NO, 1NC, voor MM…N-serie
      MZ520N
      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek voor motorbeveiligingsschakelaars in MM..N-serie
      Brutoprijs
      € 33,00
      / Stuk *
      € 33,00
      / Stuk *
    • 2
      MM513N - Motorbeveiligingsschakelaar - 20,0-25,0A
      MM513N
      Motorbeveiligingsschakelaar 20, 0 - 25, 0 A
      Brutoprijs
      € 197,00
      / Stuk *
      € 197,00
      / Stuk *
    • 3
      MM501N - Motorbeveiligingsschakelaar - 0,1-0,16A
      MM501N
      Motorbeveiligingsschakelaar 0, 1 - 0, 16 A
      Brutoprijs
      € 107,00
      / Stuk *
      € 107,00
      / Stuk *
    • 4
      MZ521N - Opbouwbehuizing - IP55, voor MM…N-serie
      MZ521N
      Opbouwbehuizing IP55 voor motorbeveiligingsschakelaars in MMxxxN-serie
      Brutoprijs
      € 31,70
      / Stuk *
      € 31,70
      / Stuk *
    • 5
      MM511N - Motorbeveiligingsschakelaar - 10,0-16,0A
      MM511N
      Motorbeveiligingsschakelaar 10, 0 - 16, 0 A
      Brutoprijs
      € 148,00
      / Stuk *
      € 148,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group