The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Aard­lek­re­lais en motor­be­vei­li­gingsschakelaars
    • Motor­be­vei­li­gingsschakelaars en toebe­horen
    • MZ520N
    De Hager MZ520N is een hulpcontact 1 maak + 1 vebreek contact (1NO+1NC) voor motorbeveiligingsschakelaars in de MM…N series, deze wordt zijdelings gemonteerd en maakt betrouwbare statusmelding en aansturing binnen stuurcircuits mogelijk
    EAN-nummer
    3250614565106
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    G10
    • Motor­be­vei­li­gingsschakelaars en toebe­horen
    • Motor­be­vei­li­gingsschakelaars en toebe­horen
    • Toon meer

    Hulpcontact - 1NO, 1NC, voor MM…N-serie MZ520N

    Brutoprijs
    € 33,00
    / Stuk *
    € 33,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Hulpcontact - 1NO, 1NC, voor MM…N-serie

    MZ520N

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      1 A
    • Nomi­nale stroom 230 V AC15
      3,50 A
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Aansluit­wijze
      DIN-rail adapter
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0,50
    Aansluiting
    • Soort contact
      1 verbreek + 1 maak
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      2.5 mm²
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      690 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      6000 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale span­ning Ue
      220 - 500 V
    Frequentie
    • Frequentie
      40 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 80 °C
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      100000
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      50000
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      0,04 W
    Afme­tingen
    • Breedte
      9 mm
    • Diepte
      68 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal wissel­con­tacten
      0
    • Aantal verbreek­con­tacten
      1
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration MZ520N
    PDF
    Hager RoHS report MZ520N
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding MZ520N | Hager Nederland

      Afbeelding MZ520N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad MZ520N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad MZ520N

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek voor motorbeveiligingsschakelaars in MM..N-serie

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-04-10 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
      Afbeelding Declaration Of Conformity | Hager Nederland

      Declaration Of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      MZ530N - Nood-uit-drukknop - Voor MM…N-serie
      MZ530N
      Nood-Uit-drukknop voor motorbeveiligingsschakelaars in MMxxxN-serie
      Brutoprijs
      € 93,80
      / Stuk *
      € 93,80
      / Stuk *
    • 2
      MM512N - Motorbeveiligingsschakelaar - 16,0-20,0A
      MM512N
      Motorbeveiligingsschakelaar 16, 0 - 20, 0 A
      Brutoprijs
      € 164,00
      / Stuk *
      € 164,00
      / Stuk *
    • 3
      MM506N - Motorbeveiligingsschakelaar - 1,0-1,6A
      MM506N
      Motorbeveiligingsschakelaar 1, 0 - 1, 6 A
      Brutoprijs
      € 128,00
      / Stuk *
      € 128,00
      / Stuk *
    • 4
      MZ521N - Opbouwbehuizing - IP55, voor MM…N-serie
      MZ521N
      Opbouwbehuizing IP55 voor motorbeveiligingsschakelaars in MMxxxN-serie
      Brutoprijs
      € 31,70
      / Stuk *
      € 31,70
      / Stuk *
    • 5
      MM503N - Motorbeveiligingsschakelaar - 0,25-0,4A
      MM503N
      Motorbeveiligingsschakelaar 0, 25 - 0, 4 A
      Brutoprijs
      € 107,00
      / Stuk *
      € 107,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group