Onderspanningsspoel - 230V, voor MM…N-serie MZ528N
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Verbruik bij inkomen5 VA
-
Vermogensverlies bij IN0,50 W
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Stuurspanning AC230 - 230 V
-
Stuurspanning DC0 - 0 V
-
Nominale isolatiespanning Ui6000 V
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
VertraagdNee
-
Breedte17,50 mm
-
Diepte68 mm
-
Frequentie50 - 50 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding MZ528N
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad MZ528N
Onderspanningsspoel 230 V voor motorbeveiligingsschakelaars in MMxxxN-serie
PDF -
Handleiding
Handleiding en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF267,71 kB
Declaration Of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB